Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Ember kerékpáron.

Lépjen át az NX X

Készen áll arra, hogy felemelje tapasztalatait? Az NX X a már megbízható nagy teljesítményű NX eszköz felhőalapú fejlesztése, amely nagyobb rugalmasságot, méretezhetőséget és könnyű kezelhetőséget kínál. Búcsúzzon el a helyszíni korlátozásoktól, nyissa meg a zökkenőmentes hozzáférést, és átalakítsa teljes megközelítését az NX X segítségével.

Bemutatjuk az NX X, a felhőalapú CAD megoldást

Készüljön fel arra, hogy megtapasztalja az NX X for design szoftver következő fejlesztését, az NX számítógéppel támogatott tervezési (CAD) szoftver következő fejlődését — most egy hatékony CAD Software as a Service (SaaS) megoldásként. A SaaS-re való áttérés jelentős előnyökkel jár, mint például a működési hatékonyság 77% -os javulása, a piacra jutás 50% -os csökkenése és a szoftverlicencköltségek 50% -os csökkenése (a Nucleus Research tanulmánya). Ezek az előnyök kiemelik, hogy az NX X alkalmazása hogyan alakíthatja át munkafolyamatait, és jobb eredményeket hozhat vállalkozása számára.

Akár régóta NX-felhasználó vagy új a platformunkon, az NX X minden eddiginél jobb képességeket, jobb méretezhetőséget és zökkenőmentesebb élményt kínál. A beépített adatkezelés révén az online CAD-szoftver kezelése nagyobb rugalmasságot jelent az innovációra, mint az informatikai akadályokra összpontosítani, hatékonyabb együttműködést, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik, azonnali hozzáférést a megosztott alkatrészfájlokhoz és egyebeket.

Összeállítottuk az erőforrások listáját, amelyek megadják azokat az információkat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy jobban megértse, hogy az NX X X-re való áttérés milyen előnyökkel jár Önnek.