Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
NX-ben tervezett alkatrész, egyedi méréseket jelölve, modellalapú definícióként.
Geometriai méretezés és tűrések

Modellalapú definíció

A modellalapú definíció (MBD) lehetővé teszi a termék teljes digitális meghatározását egy 3D modellen belül. A rajzközpontú munkafolyamatokhoz képest az NX csökkenti a mérnöki dokumentációra fordított időt, és továbbfejleszti az ellenőrzési és gyártási eszközöket.

Igény szerinti webinárium

Az MBD segítségével valósítsa meg a termék digital twin ikerjét

A termék összetettségének kezelését és a termékfejlesztési folyamatok felgyorsítását a modellalapú definíció megkönnyíti.

A fiatal üzletember oldalnézete, aki laptopot használ irodában egy konferenciaasztalnál.

Az univerzális 2D rajz cseréje

Szüntesse meg a 2D rajzok szükségességét, miközben biztosítja, hogy a végtermék megfeleljen a műszaki előírásoknak. Az NX segítségével a termékcsapatok rögzíthetik és megoszthatják a mérnöki követelményeket a 3D modellen belül, ezáltal lehetővé téve a tervezési szándék teljes körű felhasználását.

Az emberek ismerik a 2D rajzokat, és felhasználják őket a késztermék meghatározására. A 2D rajzok általános értelmezett és értelmezett szabványos szimbológiát tartalmaznak. Bizonyos esetekben azonban a gyártott alkatrész meghatározásához szükséges többszörös, redundáns adat megléte eltéréseket eredményezhet a végső 3D formában. Az értelmezési hibák, a duplikációs hibák vagy a felülvizsgálati következetlenségek hozzájárulhatnak a költséges hibákhoz, amelyek gyorsan alacsonyabb minőséget és termelékenységet eredményeznek.

A geometriai méretezés és tolerancia (GDT) a teljes alkatrészdefiníció elengedhetetlen eleme. A termék megvalósításának legtöbb területét érinti, beleértve a tervezést, a szerszámozást, a gyártást és az ellenőrzést. Alkalmazza a GDT-t 2D alkatrésznézetekre és 3D modellekre. Az NX CAD használatával GDT szimbólumokat alkalmazhat 2D alkatrésznézetekhez és 3D modellekhez.

A 2D rajzok használata a későbbi gyártási követelmények kommunikálására felesleges terhet jelent a termékfejlesztési ciklusnak. A termékdefiníció egyszerű módosítása frissített 3D digitális adatokat igényel, és számos mérnöki változtatást igényel a termékhez kapcsolódó összes 2D dokumentációban. Mivel ennek a dokumentációnak a karbantartása időbe telik, a termékváltoztatás végrehajtásának életciklusa a kapcsolódó 2D adatok mértékével növekszik.

A composite image of a component with 3D Dimensions (PMI) layered over & 2D Drawing for comparison.

Használja ki a régi adatokat

Kezdjen minden projektet egy tiszta lapral. Az NX a Konvertálás PMI-re funkciót kínál, amely a rajznézeteket és objektumokat automatikusan konvertálja a megfelelő modellnézetekké és termékgyártási információk (PMI) objektumokká. Ez óriási időt takarít meg a régi adatok felhasználása során. Régebbi rajzok segítségével gyorsan és egyszerűen intelligenciát adhat a 3D modellekhez.

Az eszköz rendkívül testreszabható, a teljes rajzok vagy egyes tervlapok, nézetek és feliratozási objektumok konvertálására is lehetőség nyílik. Részletes összefoglaló eredményekkel ellátott konverziós jelentést nyújt. Lehetővé teszi a 3D modelleken alapuló folyamatok támogatását is, sokkal alacsonyabb költséggel és magasabb minőségű adatokkal.

Model based definition within NX CAD on a router box design
E-könyv

Termelékenység javítása modellalapú definícióval

Ismerje meg, hogyan javítja az MBD az üzleti hatékonyságot a feldolgozóiparban.

Narancssárga clipart kép egy ruhatruhás nőről, amely ismeretlen tárgyakkal ellátott számítógép képernyőjére mutat.
Esettanulmány

CPI-ENG

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in few months with NX.
Case Study

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in a few months with NX

Vállalat:CPI-ENG

Iparág:Aerospace & defense, Marine, Industrial machinery

Helyszín:Trieste, Italy

Siemens szoftver:NX