Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
CAD az ipar számára

Tengeri tervezés és fejlesztés

Szoros együttműködésben dolgozunk bizonyos iparágak vállalataival az iparspecifikus tervezési eszközök gyártása érdekében. A bevált gyakorlatok beépítésével segítünk új módszereket találni a termék teljesítményének és tervezésének javítására.

Igény szerinti webinárium

Termékmegjelenítés digitális ikerrel a tengerhez

Tudjon meg többet a Siemens Designcenter vizualizációjáról, virtuális valóságról (VR) és renderelési eszközökről, amelyek akár 90% -kal csökkenthetik a renderelési időt.

Világos fa padlóval ellátott fekete jacht nagyfelbontású NX renderelése kék óceánon.

Hajótervezési folyamat

Tervezze meg jövőbeli hajóit a következő generációs hajótervező szoftverrel. A Designcenter fókuszált környezetet biztosít a hajók koncepcióinak modellezéséhez, a részlettervezéshez és a gyártási kimeneti információkhoz.

Gyorsítsa fel tervezési projektjeit azzal a rugalmassággal, hogy hajóadatait több nézetben rendezi, és lehetővé teszi a tervezők számára, hogy gyorsan keressenek, lekérhessenek és együttműködjenek a végponttól végpontig tartó hajótervezési folyamaton.

A következő generációs digitális vállalati környezetben a hajóépítőknek olyan tervezési és irányítási rendszerekre van szükségük, amelyek hatékonyan működnek hatalmas mennyiségű adattal, miközben lehetővé teszik a hajók teljes osztályainak hatékony tervezését. Az acélszerkezetet és a felszerelést magában foglaló integrált tervezési környezet előnyei, valamint a szorosan integrált elemző szerszámkészlet lehetővé teszi a gyorsabb tervezés-elemzési iterációkat, hogy gyorsabban biztosítsák a jobb hajóterveket.

A hajó alapszerkezetének kialakítása

Gyorsan modellezze a hajó előzetes makrónézetét a koncepciótervezési szakaszból származó bemenetek alapján. A szerkezeti rendszer koncepciója támogatja a korai tervezési szakasz elemzését, valamint az osztályozási társaságok jóváhagyásához szükséges jelentések és rajzok elkészítését. Az alaptervezési modellt lemez- és profilrendszerek képviselik, amelyeket varratokkal tovább osztanak kisebb alrendszerekre. Gyorsan definiálja a fedélzeteket, valamint a hosszanti és keresztirányú válaszfalakat a lemezrendszerek részeként. A profilrendszerek részeként oszlopok, merevítők és élmegerősítések definiálhatók. A szabványos alkatrészek, konzolok és kivágások hozzáadhatók az alaptervezési modellhez. Másolja és tükrözi az alapvető tervezési objektumokat ezeknek a szerkezeti rendszereknek a gyors modellezéséhez.

Az alapvető tervezési szerkezeti modell topológiai és könnyű. A tervezési változások automatikusan és gyorsan terjednek ezekre a topológiailag összekapcsolt szerkezetekre és osztályrajzaikra.

A hajószerkezet tervezési terve a hajótest keretét és a fedélzet elrendezését mutatja

Hajótervezés 3D modell megközelítése

Használja a Ship General Arrangement (GA), egy 3D modellalapú megközelítést, hogy gyorsan és pontosan készítsen javaslatot egy új hajóra a koncepciótervezési szakasz részeként. 3D modellt hoz létre a hajó általános elrendezéséről és a megfelelő 2D rajzokról.

Inicializálja az általános elrendezés tervezési folyamatát egy konfigurálható termékstruktúra alapján, valamint a koncepcióhálózati modell meghatározásával és a fedélzeti bontással. Az egyes tervezők minden fedélzetet szabványos felszereléssel, alkatrészekkel és szállással kapcsolatos elemekkel részletezhetik a szobaterreket. Az egyes helyiségek nettó és bruttó térfogatát és felületét kiszámítják. A fő GA rajzok, tartályrajzok és ajtó/ablakrajzok asszociatív és gyorsan elkészíthetők táblázatos információkkal együtt. A GA design részeként létrehozott 3D adatok elősegíthetik az alapvető acélszerkezetek tervezését, és marketing anyagokat, például nagy felbontású képeket és áttekintéseket hozhatnak létre.

A teherhajó hajótest 3D NX CAD modellje.

Hajószerkezet részletes tervezése

Közvetlenül modellezze a hajó szerkezetének részletes ábrázolását a koncepciótervezési szakasz kimenetei alapján, vagy váltsa át a szerkezeti rendszereket egy alapvető tervezési modellből, majd adja hozzá a szükséges másodlagos szerkezeti részleteket. A paraméteres részletmeghatározás lehetővé teszi a konzolok, szabványos alkatrészek, nyílások, profilkivágások, kapcsok és gallérok, vágások, végvágások, sarokvágások, élvágások és karimás lemezek gyors elhelyezését és módosítását. Készítsen szerkezeti oszlopokat, és alkalmazzon szigetelőanyagot acélfelületekre. A szabályvezérelt parancs hegesztéseket generál, automatikusan meghatározva, hogy hol van szükség a hegesztésekre, és meghatározza azok részleteit.

A topológiailag összekapcsolt részletes tervezési modell biztosítja a tervezési változások gyors terjedését, és hatékonyan képes másolni és tükrözni a meglévő szerkezeti tervezést, javítva a tervezők termelékenységét A részlettervezésből származó adatok gyártási és termelési tervezési eredményeket hozhatnak létre.

A hajótest 3D NX CAD modellje fedélzeti lemezek és belső támasztószerkezetek nélkül, zöld színnel látható.
Igény szerinti webinárium

Növelje a hajó tervezési hatékonyságát a digitális ikerrel

Ismerje meg, hogyan integrálhatja a leválasztott és szilózott mechanikai, elektromos és szoftvercsapatokat a hajóépítéshez egy átfogó digitális ikernek egyetlen, együttműködési környezetben történő felhasználásával.

Esti, légi nézet több konténerhajóról egy kikötőben.
Esettanulmány

Napkereső

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Customer Success Story

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Vállalat:Sunseeker International

Iparág:Marine

Helyszín:Poole, United Kingdom