Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
CAD az ipar számára

Fogyasztói termékek ipari tervezése a Designcenter segítségével

A Reverage hatékony átfogó 3D modellezési képességekkel, zökkenőmentes integrációval rendelkezik a mérnöki elemző eszközökkel és hatékony munkafolyamattal a komplex termékfejlesztéshez. Növelje a kreativitást és a termelékenységet a pontosságot, rugalmasságot, méretezhetőséget és együttműködést lehetővé tevő szoftve

Bemutató

Tervezze meg termékeit gyorsasággal, rugalmassággal és stílusosan

Fedezze fel, hogy a Designcenter felhasználása a fogyasztói terméktervezéshez hogyan segíthet hatékonyan és magabiztosan átmenni a koncepciótól a csúcskategóriás vizualizációkhoz. Megtanulhatja, hogyan fejlesztheti CAD-modelljeit egy koncepciótervből, hogyan kezelheti a változatokat és vizualizálhatja a terméket fotorealisztikus rendereléseken keresztül, mindezt a DesignCenterben.

Két ember egy robotikai laborban, az egyik gépen dolgozik, a másik jegyzeteket készít

Ipari tervezési CAD szoftver

Hozzon létre fejlett terveket díjnyertes Designcenter szoftver ipari tervezéshez. A Designcenter olyan eszközöket tartalmaz, amelyek elősegítik a kreativitást és a termelékenységet, lehetővé téve a tervek kiegyensúlyozását a termékek formája és funkciója között, nagy hangsúlyt fektetve az esztétikára, az ergonómiára és a felhasználói interakcióra.

Fogyasztói termékek tervezésének dizájnközpontja

A digitális ikertechnológia előnyei az ipari formatervezés szempontjából

Használja ki a digitális ikerjét — a fizikai termékének vagy rendszerének virtuális ábrázolását — a termékek gyártás előtt történő szimulálásához, elemzéséhez és optimalizálásához. Foglaljon holisztikus megközelítést a tervezés és a termékfejlesztés terén, javítsa a valós idejű együttműködést, egyszerűsítse a tervezési validálást, integrálja a gyártási folyamatokat, és intelligensebb, felhasználóközpontú termékeket hozzon létre azáltal, hogy a Siemens digitális ikertechnológiát integrálja a Designcenter ipari tervezési folyamatába. A digitális ikertechnológia lehetővé teszi, hogy mozgékonyabb legyen, adatvezérelt döntéseket hozzon, és végső soron jobb teljesítményű és esztétikailag kiváló termékeket hozzon létre, csökkentett kockázattal és piacra kerülési idővel.

A digitális ikertechnológia előnyei a Designcenter segítségével:

  • A digitális ikrek lehetővé teszik virtuális prototípusok létrehozását, amelyek pontosan utánozzák a fizikai termék viselkedését.
  • A funkcionális szimulációs eszközök lehetővé teszik az olyan szempontok tesztelését, mint az ergonómia, a használhatóság és a termék teljesítménye szimulált környezetben, elkerülve a költséges fizikai interakciókat.
  • A virtuális tesztelésből és a teljesítményeredményekből származó valós idejű visszajelzés lehetővé teszi az iteratív tervezést, így folyamatosan finomíthatja termékterveit, hogy optimalizálja a terméket az esztétika, a funkció és a gyárthatóság szempontjából.
  • A gyártóeszközökkel való zökkenőmentes integráció segít áthidalni a szakadékot a tervezés és a gyártás között. A digitális ikertechnológiával értékelheti a termék gyártásának módját, valamint szimulálhatja és validálhatja a gyártási folyamatokat, biztosítva, hogy termékei hatékonyan és költséghatékonyan előállíthatók.
Mosógép krémszínű

CAD jellemzők az ipari tervezéshez

Konceptualizálja, iterálja és finomítsa terveit, miközben biztosítja, hogy az esztétika, az ergonómia és a funkcionalitás megfeleljen az ipari szabványoknak és a felhasználói elvárásoknak a Designcenter ipari formatervezési funkcióinak felhasználásával.

Ipari formatervezési és fogyasztási termékek kiegészítői

Fedezze fel a Designcenter alkalmazásban elérhető kiemelt kiegészítő modulokat, amelyek az ipari formatervezésre és a fogyasztási termékekre vonatkoznak. További információért tekintse meg a kiegészítő modulok adatlapját.

A Designcenter megoldások méretezhetők tokenekkel

Használja ki a megnövelt megfizethetőség és méretezhetőség előnyeit a Designcenter Value Based Licensing (token licencelés) bővítménymodulokhoz. Ez a rugalmas, méretezhető licencelési modell segít vállalatának a költségek kezelésében, miközben továbbra is hatékony CAD-eszközöket használ a fogyasztói terméktervezéshez.

Nagyobb rugalmasság a tokenalapú licenceléssel

A tokenalapú rendszer lehetővé teszi a vállalat számára, hogy egyedi szoftverlicencek helyett tokenkészletet vásároljon. Ezeket a tokeneket felhasználhatja a különféle fejlett szoftverfunkciók és kiegészítő modulok eléréséhez, ha szükséges.

Méretezés a Designcenter token licenceléssel

Az igényekhez való alkalmazkodóképesség: Ahogy a projekt igényei változnak, csapata hozzáférhet a különböző Designcenter modulokhoz anélkül, hogy további állandó licenceket kellene vásárolnia. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy jelentős előzetes befektetések nélkül felfelé vagy lefelé léptethessék a műveleteket.

A token rendszer előnyei a Designcenter alkalmazásban

  • Költségmegtakarítás: A Designcenter több mint 100 bővítménymoduljának eléréséhez csak egy előfizetésre van szükség a Designcenter Value Based Licensing licencelésére, az egyes modulokhoz tartozó egyedi licencek helyett.
  • Könnyű kezelés: A Designcenter minden moduljának van hozzárendelve egy token értéke. Az automatikus bejelentkezési rendszer megkönnyíti a modulok igény szerinti használatát, majd a kijelölt tokenek visszaállítását a pultba, amikor befejezte a modul használatát.
  • Támogatás a változatos munkafolyamatokhoz: Több mint 100 kiegészítő modul található az iparágspecifikus munkafolyamatokhoz, mechatronikai és gyári tervezéshez, alaptervezéshez, ipari tervezéshez és stílushoz, terméktervezéshez, modellalapú definícióhoz, ismeretek újrafelhasználásához, tervezési validáláshoz, irányított rendszerekhez, elektromos rendszerfejlesztéshez, szerelvények és szerszámok, PCB tervezéshez és alkatrészgyártáshoz.
Színes grafika, amely NX értékalapú licencelési tokeneket ábrázol absztrakt alakzatokkal és vonalakkal

A Designcenter AI funkciói az ipari formatervezéshez

Koncentráljon kreativitására és innovációjára, nem pedig unalmas, elemző és ismétlődő munkára. Gyorsabban dolgozzon az ismétlődő feladatok automatizálásával, csökkentse a hibákat, javítsa a döntéshozatalt, javítsa a minőséget és optimalizálja a tervezési és gyártási folyamatokat a Designcenter AI-kompatibilis funkcióinak kihasználásával

CAD eszközök a fenntartható ipari terméktervezéshez

Környezetbarát döntéseket hozzon a termékfejlesztési folyamat során, mivel a fenntarthatóság egyre fontosabbá válik az ipari formatervezésben, fenntartható tervezési funkciókkal a Designcenter fenntartható tervezési jellemzőivel.

Esettanulmány

Bormioli Luigi

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time
Customer Success Story

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time

Vállalat:Bormioli Luigi

Iparág:Consumer products & retail

Helyszín:Parma, Italy

Kapcsolódó források