Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Vezetékköteg

Vezetékköteg kialakítása

Használja ki a teljesen integrált 3D-s kábelköteg tervező szoftver előnyeit, amely lehetővé teszi a hevederek tervezését és irányítását összetett szerelvényekben. A Routing Harness képességei lehetővé teszik a vezetékköteg gyártását közvetlenül a Designcenter CAD termékösszeállítási modellekből.

Tanulmány

Integrált elektromechanikus vezetékköteg kialakítása

Olvassa el, hogyan lehet maximalizálni a hatékonyságot és kiváló minőségű termékeket előállítani rövid határidővel az ECAD és az MCAD integrálásával a vezetékköteg kialakításához.

Egy személy egy számítógépen egy buldózer digitális fedőrétegével

Gyártási modellek és rajzok létrehozása

Csökkentse a gyártási időt, mivel a Designcenter könnyen információkat készít a hevedergyártáshoz. Automatikusan létrehozza a vezetékköteg lapított modelljét, amely tartalmazza az elektromos intelligenciát és a részleteket, például a nyakkendőburkolatokat, a kapcsokat és a befogókat, valamint a csatlakozók relatív helyzetét.

A gyártók a lapos modellt használhatják referenciaként a 3D jig tervezéshez. Vagy a Designcenter segítségével egyszerűen készíthet pontos formázási rajzokat.

Huzalköteg tervezési rajza, amely az alkatrészeket és a csatlakozásokat kék alapon mutatja

A logikai tervezési adatok újrafelhasználása

Használja ki a Designcenter huzalútválasztását és a köteg kialakítását, mivel a logikai tervezési vázlatban szereplő kapcsolat- és alkatrészinformációkat használja fel. Gyorsan importálhatja az ECAD rendszerekből származó vezetékes csatlakozási adatok hálózati listáit. Vagy használjon varázsló stílusú felületet a kapcsolatok létrehozásához és módosításához.

A Capital Logic felhasználói felületeinek ablak az NX Routing mellett, amely szemlélteti a közvetlen cserét és frissítést

Csatlakozás/alkatrész-vezérelt vezetékköteg tervezési folyamata

Használja ki az automatikus kiválasztást a Designcenter CAD-ben. Az importált ECAD-összetevőinformációk használatával a Designcenter automatikusan kiválaszthatja a megfelelő alkatrészt az útválasztási könyvtárból az elhelyezéshez. A komponensek közötti helyes elhelyezést az előre konfigurált útválasztási portok biztosítják, amelyek szabályozzák az érintkezést és a forgatást. Hozzon létre robusztus spline-útvonalakat a csatlakozók és más alkatrészek, például bilincsek között. A szalagok asszociatívak, és úgy állíthatók be, hogy elkerüljék a minimális sugarú hajlítást. Miután az összes csatlakozót összekapcsolták az útvonalakkal, a Designcenter automatikusan vezeti a vezetékeket ezen a hálózaton, és megfelelő térfogatú és tömegű szilárd kötegeket hoz létre. Ez a csatlakozási lista a frissített vezetékek hosszával további elemzés céljából elküldhető az ECAD-nak is.

A paraméteres huzalozási modellek segítségével könnyebben kezelheti a tervezési változásokat, elemezheti a távolságokat és az interferenciákat, valamint pontosan kiszámíthatja a vezetékek hosszát és a kötegek átmérőjét.

A beépített tervezési szabályok ellenőrzik és érvényesítik a szokásos gyakorlatokat, valamint biztosítják a csatlakoztathatóságot a gyártási költségek és az összeszerelési A jogsértések gyors azonosításához és kijavításához ellenőrizheti a szabályokat a tervezés során vagy igény szerint.

A Designcenter Routing Electrical felhasználói felülete, amely bemutatja az autóipari adatkészletben lévő vezetékkötegben lévő sínhossz-elemzést.

Mechanikai-elektromos tervezés

Integrálja a mechanikus és elektromos munkafolyamatokat a Designcenter és a Capital segítségével, hogy lehetővé tegye a zökkenőmentes együttműködést és adatcserét a tervezőcsapatok között, csökkentse a kézi adatátvitelből eredő hibákat, és gyorsítsa a termékfejlesztést azáltal, hogy lehetővé teszi a tervezési kihívások korai felismerését

Egyszerűsítse munkafolyamatát a Capital X Panel Designer segítségével

Egyszerűsítse a hagyományos kézi kábelvezetési folyamatot és a vezetékhossz frissítését a Designcenter (mechanikus CAD) csatlakoztatásával a Capital X Panel Designer (felhőalapú elektromos CAD) programmal. A mechanikai és elektromos tervezési munkafolyamatok integrálása még soha nem volt ilyen egyszerű a Capitalon belül.