Mi van, ha több helyre van szükségem a vezérlőszekrényben?
A SINAMICS DCP (DC Power Converter) termékcsalád egy DC-DC átalakító összes alkatrészét egyetlen kompakt eszközben tartalmazza. Készen áll az azonnali használatra további mérnöki munka nélkül. Több SINAMICS DCP-k párhuzamos csatlakoztatásával egyszerűen megvalósíthatja az árambővítést.
A SINAMICS DCP pénzváltóként két egyenáramú feszültségrendszert képes csatlakoztatni különböző feszültségszinten az egyszerű energiacserék érdekében. Ez kevesebb alkatrészt igényel, és telepítési helyet takarít meg.
A Siemens a SINAMICS DCP 250kW készüléket kínálja, amely akár 1200 V-os kimeneti feszültséget is képes megvalósítani, és optimális alapot jelent az elektromos járművek tesztállványainak tervezéséhez és megvalósításához, összhangban az autóipar növekvő igényeivel.
Ezek a DC-DC átalakítók fenntarthatóak?
A SINAMICS DCP technológia jelentősen csökkenti a csúcsterhelést, így akár 70% -os dízelfogyasztást is megtakaríthat. Az autóipari tesztállványokban a SINAMICS DCP pénzváltóként működik, optimalizálva az elektromos hajtóegység tesztrendszerekben a járműinverterek áramellátását.
Az energiahatékonyság növelését célzó iparágak számára kulcsfontosságú az energiatárolás integrálása. Ezért a SINAMICS DCP olyan átalakító megoldást kínál, amely megfelel a fenntarthatóbb és energiahatékonyabb gyakorlatokra törekedő modern iparágak igényeinek.
Hogyan működnek ezek a DC-DC átalakítók más SIMAMICS megoldásokkal?
A SINAMICS S120 többtengelyes rendszer motormodulja a SINAMICS S120 DC-DC átalakító alapvető alkotóeleme. Kiegészítő komponensek hozzáadásával teljes DC-DC átalakítóvá válik, amely egyedileg adaptálható az alkalmazáshoz. Ez a moduláris megközelítés lehetővé teszi a SINAMICS S120 meghajtósorozatba mechanikusan, elektromosan és szoftver szempontjából történő egyszerű integrációt. Szinergiahatásokat is generál, mint az egységes megjelenés, a meglévő kommunikációs interfészek használata és az univerzális kialakítás.