A Building X alkalmazásokhoz élő épületadatok szükségesek a megfelelő futáshoz és az adatvezérelt döntések meghozatalához. Az Building X egy felhőalapú adattót ad otthont, amelyből minden alkalmazás gyűjti az adatokat. Az épületeknek csatlakozási megoldásokra van szükségük ahhoz, hogy adataikat a felhőbe juttassák, ami azt jelenti, hogy csatlakozniuk kell az internethez. Ehhez két lehetőség van:
- Régebbi eszközök frissítése új felhőalapú eszközökre (hardver vagy firmware)
- Használja az átjárókat az adatok rögzítéséhez és elküldéséhez
Még akkor is, ha egyes épületei már rendelkeznek automatizálással, például tűzoltó- vagy biztonsági eszközökkel, előfordulhat, hogy régebbi, helyszínen működnek, és a legújabb technológiák megjelenése előtt telepítették őket — így továbbra is szüksége van csatlakozási megoldásokra.
A Siemens mindkét lehetőséget kínál a csatlakoztatáshoz. Vannak olyan épületkezelő rendszerek, amelyeket telepíthet, amelyek lehetővé teszik az adatok közvetlen adattóba történő áramlását analitikai vagy Building X alkalmazásokkal való használatra - ezek felhőalapú jellegűek. Vagy ha épületei harmadik féltől származó vagy régi rendszereket használnak, vagy nincsenek automatizálási rendszereik, hardver- vagy szoftveres átjárókat is biztosítunk épületeinek integrálásához az X épületbe.
Tudjon meg többet a csatlakoztathatósági tanulmányunkban