Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Camera Health Reporting?

A megfigyelő rendszerek egyre nagyobb nyomással szembesülnek az öregedő kamerák, a fokozódó szabályozási ellenőrzés és a reaktív karbantartás korlátai miatt A kritikus fényképezőgép-meghibásodások gyakran észrevétlenül maradnak, amíg túl késő — a hiányzó bizonyítékok és a késleltetett válasz növeli mind a biztonsági, mind a Ha a karbantartás reaktív, a hibák csak a kár bekövetkezése után fedezhetők fel, ami költséges vészhelyzeti javításokhoz, biztonsági hiányosságokhoz és ellenőrzési expozícióhoz vezet.

A Siemens fényképezőgép-állapotjelentése a felügyeleti karbantartást reaktívról proaktívra és prediktívra változtatja. A szolgáltatás gyakoribb működési és egészségügyi ellenőrzéseket tesz lehetővé az összes kamerán, korán észleli a teljesítményproblémákat, mielőtt azok befolyásolják a biztonságot vagy a megfelelőséget, és automatizált, auditálásra kész jelentéseket készít a GDPR és az EN50710 szabványokkal összhangban beépített emberek anonimizálásával. Az eredmény egy olyan videómegfigyelő rendszer, amely mindig működőképes, megfelel és készen áll, amikor a legfontosabb.

Egy személy izometrikus illusztrációja egy laptopnál, nagy lakattal és izzó adatblokkokkal.

Korai felismerje a problémákat

Gyakrabban és igény szerint végezzen egészségügyi ellenőrzéseket az összes kamerán. Figyelje meg a csendes hibákat és a teljesítményromlást, mielőtt azok biztonsági hiányosságokká vagy megfelelőségi kockázatokká válnának.

Proaktívan megelőzze a hibákat

Azonosítsa a korai figyelmeztető jeleket a prediktív elemzésekkel, mielőtt a kamerák offline állapotba kerülnének vagy a videó minősége Tervezze meg a karbantartást proaktívan, hogy elkerülje a költséges, utolsó pillanatban történő vészjavításokat és csökkentse a leállási kockázatokat.

Könnyű megfelelés

Automatikusan generálja a GDPR és az EN50710 szabványoknak megfelelő jelentéseket, beépített személyészleléssel és anonimizálással. Távolítsa el a kézi dokumentációt, és gyorsan reagáljon az auditokra átlátható, időbélyegzett tesztnyilvántartásokkal.

Eredmények

A reaktív biztonsági munkafolyamatokat ábrázoló ikon.

Gyakori kamerafunkciók és egészségügyi ellenőrzések

A Camera Health Reporting lehetővé teszi, hogy a teljes fényképezőgép-állományban gyakrabban és amikor szüksége van rájuk. Ahelyett, hogy a ritka, ütemezett ellenőrzésekre támaszkodna, a szolgáltatás rendszeres áttekintést nyújt a kamera állapotáról, gyakrabban jelentve a teszteredményeket, biztosítva, hogy a teljesítménnyel kapcsolatos problémák korán észlelhetők, mielőtt azok befolyásolják a biztonságot vagy a megfelelőséget.

A nagyobb buborék belsejében fogaskerék szimbólummal ellátott sárga átfedő beszédbuborék ikonjai.

Prediktív tesztelés és karbantartás

A szolgáltatás túlmutat a felismerésen azáltal, hogy prediktív elemzést használ a korai figyelmeztető jelek azonosítására, mielőtt a kamerák offline állapotba kerülnének vagy a videó minősége Ez lehetővé teszi a karbantartás proaktív tervezését, a javítások ütemezését, mielőtt a meghibásodások megzavarják a működést, és csökkentheti a leállási kockázatokat, átváltva a reaktív karbantartási megközelítésről a prediktív

A biztonsági betartást megzavarás nélküli pajzssal ellátott ikon.

Automatizált, auditálásra kész jelentések adatvédelmi biztosítékokkal

A Camera Health Reporting automatikusan generál jelentéseket, amelyek megfelelnek a GDPR és az EN50710 szabványoknak. A beépített személyek felismerése és anonimizálása védi a magánéletet az egészségügyi tesztek során. A kézi dokumentáció megszűnik, és az átlátható, időbélyegzett tesztnyilvántartások lehetővé teszik, hogy azonnal reagáljon az auditokra és magabiztosan továbbítsa azokat.