Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a System Performance Advanced?

Ne reagáljon az építési rendszerrel kapcsolatos problémákra. Kezdje megelőzni őket. A System Performance Advanced folyamatos diagnosztikát, kiváltó okok elemzését és távoli felbontást biztosít a Siemens szakértői részéről, így csökkentheti a leállásokat, csökkentheti a karbantartási költségeket és a műveletek zökkenőmentes működését. Egy felügyelt szolgáltatás a teljes láthatóság, a gyorsabb működés és a hosszú távú rendszer megbízhatósága érdekében.

Költségek csökkentése

Csökkentse a karbantartási költségeket a problémák korai felismerésével és távoli megoldásával. Kevesebb sürgősségi javítás, kevesebb tervezett leállás és az erőforrások intelligensebb felhasználása csökkenti a teljes üzemeltetési költségeket.

Munkaerő termelékeny

Szabadítsa meg csapatait a reaktív hibaelhárítást A rangsorolt betekintések és a távoli szakértői támogatás lehetővé teszi, hogy a létesítmény munkatársai a riasztások üldözése helyett nagy értékű

A rendszer megbízhatósága és életciklusa

Az épületrendszerek hosszabb ideig a lehető legjobb teljesítményt nyújtsanak. A folyamatos felügyelet és a proaktív karbantartás javítja az üzemidőt, meghosszabbítja a berendezések élettartamát és biztosítja a következetes működést

Eredmények

market-analyisis-bold-green-icon-1280x720

Automatizált diagnosztika és korai felismerés

Folyamatosan elemezze a rendszeradatokat a teljesítményproblémák, rendellenességek és kockázatok észlelése érdekében, mielőtt azok hatással vannak a műveletekre. Korán kezelje a problémákat, kerülje el a költséges megszakításokat, és biztosítsa az épületrendszerek zökkenőmentes működését anélkül, hogy kézi ellenőrzésekre vagy reaktív figyelmeztetések

development-implementation-bold-green-icon-1280x720

Rendszerszintű kiváltó ok azonosítása

Lépjen túl a felszíni szintű riasztásokon, és fedezze fel a mögöttes vezérlési, kommunikációs és konfigurációs problémákat. A valódi kiváltó ok azonosításával a problémák gyorsabban és hatékonyabban oldhatók meg az ismétlődő hibák elkerülése és a diagnosztikai erőfeszítések csökkentése érdekében.

seal-of-approval-bold-green-icon-1280x720

Elsőbbrendű, nagy hatású intézkedések

Nem minden kérdés azonos súlyú. A System Performance Advanced az eredményeket a megbízhatóságra és a működésre gyakorolt hatás alapján rangsorolja, így csapata és a Siemens szakértői arra összpontosítanak erőfeszítéseket, ahol a legfontosabbak, kevesebb erőforrással jobb eredményeket érnek el.

performance-bold-green-icon-1280x720

Távoli célzott karbantartás

A Siemens szakértői számos rendszerproblémát távolról oldnak meg, hogy csökkentsék a válaszidőket és minimalizálják a helyszíni látogatások szükségességét. Ez gyorsabb javításokat, alacsonyabb szolgáltatási költségeket eredményezhet, és kevesebb zavart okozhat a napi építési műveletekben.

scalable-bold-green-icon-1280x720

Központosított több helyszíni láthatóság

Egységes képet nyújt a rendszer teljesítményéről egyetlen vagy több webhelyen. A létesítmény- és szolgáltató csapatok következetes, portfólió egészére kiterjedő átláthatóságot biztosí Megkönnyítheti az épületműveletek nagyszabású összehasonlítását, kezelését és optimalizálását.

devops-bold-green-icon-1280x720

Integrált munkafolyamatok és folyamatos optimalizálás

Kapcsolja össze a diagnosztikát a jegyértékesítéssel, az eszkalációval és a szolgáltatásvégrehajtással a távoli szakértők és a helyi csapatok közötti zökkenőmentes koordináció érdekében. A folyamatos teljesítménykövetéssel és szakértői felülvizsgálatokkal kombinálva a System Performance Advanced hosszú távon javítja a megbízhatóságot és a költséghatékonyságot.