Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

ASSET ORCHESTRATION PLATFORM üzemelteti Bosch Rexroth

Bosch Rexroth is the global leader in the field of industrial hydraulics and is known for its high-quality hydraulic systems and components, which are characterized by precision, efficiency and reliability. The company offers a wide range of hydraulic solutions, including cylinders, pumps, valves, controls and software.

Miért Szervezés az AOP segítségével: A merev folyamatoktól a rugalmas áramlásokig?

Az AOP növeli a gyártás rugalmasságát azáltal, hogy leválasztja a folyamatlogikát a vezérlőrétegtől. Merev szekvenciák helyett lehetővé teszi a folyamattulajdonosok számára, hogy grafikusan modellezzék, adaptálják és figyelemmel kísérjék a termelést egy vizuális rendezési rétegen keresztül. Ez csökkenti a PLC szakemberektől való függőséget, egyszerűsíti a heterogén eszközök integrálását, és jelentősen lerövidíti az új termékváltozatokra vagy folyamatoptimalizálásokra adott válaszidőt.

Előnyök

  • Gyorsítsa a folyamatadaptációt: Gyorsabban alkalmazza a gyártási folyamatokat a változó igényeknek megfelelően.
    • Vizuálisan modellezési logika, csökkentve a PLC programozásától való függőséget a változásokhoz.
    • Megfelelő forgatókönyvekben helyezze át az átállási és a folyamatbeállítási erőfeszítéseket napokról vagy hetekről órákra.
  • Folyamatszakértők felhatalmazása: Csökkentse a szűkös automatizálási szakemberektől való függőséget
    • Lehetővé teszi a folyamatmérnökök számára a termelési folyamatok szerkesztését és adaptálását szabályozott, grafikus környezetben.
    • Szabadítsa fel a speciális programozókat, hogy összpontosítsanak az alapvető gépvezérlésre és az összetett integrációs feladatokra.
  • Egyszerűsítse az eszközintegrációt: Csökkentse a heterogén eszközök integrálásához és újrafelhasználásához szükséges erőfeszítéseket.
    • A szabványosított digitális modellekkel (AAS) és újrafelhasználható képességekkel rendelkező gépeket és rendszereket képviseljen.
    • Csökkentse az egyedi, pont-pont interfészek iránti igényt minden új berendezéshez.
  • Növelje a működési átláthatóságot: Valós idejű láthatóságot nyerhet a termelés végrehajtásáról és
    • Figyelje az élő folyamatállapotot, kövesse nyomon a legfontosabb teljesítménymutatókat és elemezze az eseményeket központi nézetből.
    • Világos, közös megértést biztosítson a termelési folyamatról minden érdekelt fél számára.
  • Az eszköztáj összevonása: Egységesítse a folyamatszervezést, az üzemeltetői útmutatást és a felügyeletet egyetlen platformon.
    • Kombinálja a munkafolyamat-készítést, végrehajtást, munkakösztönzőket és irányítópultokat egyetlen alkalmazásba.
    • Csökkentse a több, különálló eszköz használatának karbantartási terheit és széttagoltságát.

Kiemelt adottságok

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

Digitális felületen keresztül csatlakoztatható eszközök

Ideális modellezés az Asset Administration Shell-lel (IEC 63278)

Egyéb kommunikációs protokollok, például OPC UA, MQTT vagy Modbus integrálható

Kompatibilis Controller: Siemens SIMATIC S7 nyitott Controller CPU1515SP PC3

Kompatibilis Controller: Bosch Rexroth CtrlX X5 vagy X7