Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Digital Process Twin üzemelteti Atos

Az Atos globális vezető szerepet tölt be a digitális átalakulás terén, körülbelül 78 000 alkalmazottal és körülbelül 10 milliárd euró éves bevételével. A kiberbiztonság, a felhő és a nagy teljesítményű számítástechnika területén az első számú európai csoport személyre szabott, teljes körű megoldásokat kínál minden iparág számára 68 országban. A dekarbonizációs szolgáltatások és termékek úttörője, az Atos elkötelezett amellett, hogy ügyfelei számára biztonságos és dekarbonizált digitális megoldást biztosítson.
A Siemens és az Atos 2011-ben létrehozott egy Stratégiai Globális Szövetséget, amely egy sikeres együttműködés kezdetét jelentette, amelynek célja az innováció ösztönzése és az érték elérése a különböző ágazatokban. 2020 óta az Atos globális partnerség révén bővítette együttműködését az iparág vezető alacsony kódú alkalmazásfejlesztő platformjával, Mendix™.

Miért TIA Portal?

A Digital Process Twin segít a gyógyszergyártóknak a termékek és folyamatok optimalizálásában a K+F-től a gyártásig: új betekintést nyújt a fejlesztéshez és a gyártási folyamat jobb ellenőrzéséhez. A valódi üzemből származó adatok alapján, szimulációs modellek és adattudomány felhasználásával létrejön egy virtuális üzem, amelyet arra használnak, hogy előrejelzéseket és ellenőrzési intézkedéseket küldjenek vissza a valódi üzembe.

Bemutató

Előnyök

  • Gyorsabb fejlesztés és a piacra jutás ideje
  • A fizikai tesztek akár 35% -kal csökkentek
  • Jobb minőségmenedzsment
  • Kerülje el az eltéréseket és javítsa a
  • A termelési költségek akár 20% -kal csökkentek

Kiemelt adottságok