Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Advanced Print Marks - DMC & QR for NX üzemelteti Additive Marking

Az Additive Marking az Ön szakértői partnere az alkatrészek és a termékek teljes nyomonkövethetőségében. 2-VÉG. Szoftvercsomagunk hatalmas dekódolási sebességgel rendelkezik a „DPM Scan Pro” vonalkód-szkennelés során, a címkézendő, lézerjelzéshez vagy akár 3D-s nyomtatáshoz szükséges 2D kódok automatizált sorozatozásával, valamint az egyik legkifinomultabb platform a digitális termékútlevél létrehozásához, kezeléséhez és megosztásához. Nagyon API-vezérelve kiküszöböljük az adatsilókat, automatizáljuk a munkafolyamatokat és biztosítjuk a megfelelőséget. Minden modul rugalmas, testreszabott integrációra szolgál, pl. az ERP és a MES rendszerekkel való interakcióhoz. Több mint 39 éves kombinált additív gyártási szakértelemmel személyre szabott tanácsadást és képzést is kínálunk az átláthatóság, a hatékonyság és az érték elérése érdekében digitális ellátási láncban.

Miért Advanced Print Marks - DMC & QR for NX?

Ez a megoldás a Siemens NX-et használó gyártókat szolgál ki, akiknek megbízható, automatizált alkatrészsorozatokra van szükségük az additív munkafolyamatokban. Megoldja a géppel olvasható közvetlen alkatrészjelölés kézi létrehozásának vagy integrálásának kihívását. Az NX-en belüli DMC- és QR-kódok zökkenőmentesen generálásával nyomon követhető, gyártásra kész alkatrészeket biztosít. Az ügyfelek értékét a kisebb kézi erőfeszítéssel, az alacsonyabb hibaarányokkal és a végpontok közötti termelési hatékonyság javításával mérik.

Fejlett nyomtatási jelek szoftver felülete

Előnyök

  • Zökkenőmentes NX integráció
    DMC- és QR-kódokat generál közvetlenül a Siemens NX-ben, teljes csatlakoztathatósággal támogatja a processzorok generálását és elkészítését az összes támogatott géphez, lehetővé téve a teljesen egységes additív gyártási munkafolyamatot.
  • Megbízható nyomon követhetőség
    Biztosítja, hogy minden nyomtatott alkatrész egyedi, géppel olvasható azonosítót kapjon, amely támogatja a robusztus sorozatozást és a végpontok közötti gyártáskövetést.
  • Csökkent kézi erőfeszítés
    Automatizálja a kód létrehozását és elhelyezését, minimalizálja a kézi modellezési lépéseket, csökkenti a hibakockázatot és felgyorsítja a sorozatgyártás előkészítését.
  • Gyártásra kész minőség
    Optimalizált, nyomtatásra kész jelöléseket hoz létre, amelyek az adalékanyag-alkatrészek következetes olvashatóságát szolgálják, javítva a minőségbiztosítást és a folyamatok megbízhatóságát.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Sorozott és nyomon követhető 3D nyomtatott ortézisek

Generáljon egyedi DMC vagy QR-kódokat 3D-nyomtatott ortéziseken a teljes nyomon követhetőség érdekében. Automatizálja a sorozatozást sablonok, adatforrások és szabályok segítségével, kiküszöbölve a kézi címkézést, és biztosítva, hogy az egyes eszközök gyártásra kész és könnyen nyomon követhetők az egész életciklusa során.