Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application üzemelteti Adage Automation

Az Adage Automation teljes gázelemzési megoldásokat kínál, kezdve az önálló CEMS elemzőktől, TDLAS lézerektől, online GC-ktől a kulcsrakész elemző menedékekig és a felhőalapú műszerfalakig. A TÜV és az US-EPA szabványoknak megfelelően tanúsított portfóliója támogatja az olaj- és gáz, acél, cement, energia és egyebek folyamatellenőrzését, kibocsátás-megfelelést és levegőminőség ellenőrzését. A Goai székhelyű Adage vezeti az indiai piacot, és több mint 50 országot szolgál ki az Egyesült Államokban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában található központokon keresztül, egy globális szervizcsapat támogatásával.

Miért Fejlett kemence bemeneti megoldás, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek és a pornak?

Az Advanced Kiln Analytical Solution (KAS) a cementüzemek világszerte szembesülő jelentős kihívásokkal foglalkozik, különösen a kemence bemeneti gázanalizátorainak szélsőséges környezeti körülmények között történő monitorozása és karbantartása terén. A KAS rendszer egy robusztus egyenes csőszondával rendelkezik, amely képes ellenállni akár 1400 °C-ig terjedő hőmérsékletnek és a cementüzemekben jellemző nagy porterhelésnek. Egyedülálló pneumatikus visszahúzómechanizmust, fejlett szondaanyagot és légfúvásokat tartalmaz a külső felülettisztításhoz, amelyek mindegyike drámaian meghosszabbítja a szonda élettartamát. Ezenkívül a rendszer élvonalbeli gázelemzőkkel van felszerelve, amelyek a gyártási folyamat során az üzem által kibocsátott mérgező gázok kibocsátásának és szennyezésének ellenőrzésére szolgálnak. A több mint 12 éve bevált KAS-rendszer már több mint 200 cementüzemben van telepítve több mint 50 országban, és páratlan megbízhatóságot és hatékonyságot kínál olyan ipari óriások számára, mint a Holcim, a Heidelberg Cement, az UltraTech cement és mások.

Fejlett kemence bemeneti megoldás

Előnyök

  • Kevesebb leállás és alacsonyabb karbantartás az ügyfelek számára, ami csökkenti a kézi karbantartást és növeli az analizátorok rendelkezésre állását
  • Beépített biztonsági védelem a személyzet és a berendezések felfordulás esetén
  • Bizonyított teljesítmény — több mint 150 rendszer működik 43 országban, köztük 70 Holcim, Lafarge és Italcementi számára, hosszú távú rendelkezésre állás a világ legkeményebb kemencéiben
  • Az Adage bevált mintakezelést, elemzést és szervizszolgáltatást nyújt egyszeri csomagként, egyszerűsítve az üzembe helyezést és csökkentve a teljes birtoklási költséget

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Cementipar

Kemence bemeneti rendszer cementgyárakban