Teamcenter átjáró nagyvállalati alkalmazásokhoz
Szinte minden vállalati alkalmazást (EA) zökkenőmentesen integrálhat a Teamcenter szoftverrel, beleértve a MES, az ERP és az ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) rendszereket is.
A digitális ecosystem bővítése érdekében a Teamcenter és a vállalati erőforrás-tervezés (ERP), a gyártási végrehajtási rendszerek (MES) és más vállalati alkalmazások között valósítjuk meg digitális szálait.
Az előre konfigurált végpontok közötti folyamatsablonok kihasználásával minimálisra csökkentheti a telepítés és a tulajdonlás teljes költségét. Integrációs platformunk intelligens és használatra kész átjárókat kínál SAP üzleti csomag, Oracle EBS, Opcenter, Termékköltségkezelés és egyéb Vállalati alkalmazások.
Forduljon speciális integrációs szolgáltatásainkhoz, hogy megvitassa a szabványos tiszta magos megoldásokat, amelyek csökkentik az értékihasználási időt.
Használjon előre beépített és konfigurálható munkafolyamatokat, kezelőket és vizuális leképezéseket, amelyek megfelelnek a bevált gyakorlatoknak, és egyszerűsítik a több forrásból származó pontos adatok elérését és felhasználását.
Alkalmazkodjon az üzleti agilitáshoz a frissítések, fejlesztések, az adatmodell és a folyamatok módosításának támogatásával.
Nagy teljesítményt és robusztusságot kínál, több mint 50 000 felhasználóval világszerte 550 vállalatnál - iparágak között. Használja ki a használatra kész telepítési csomagokat.
Biztosítsa folyamatait jövőre, és maradjon versenyképes a folyamatosan változó digitális környezetben tanácsadási szolgáltatási szakértelmünkkel.
Tapasztalja meg Active Integration platformunkat a felhőben a Siemens Xcelerator portfóliójában.
Fedezze fel iparágvezető platformunk megbízhatóságát és megbízhatóságát, amely minden tranzakció során a legmagasabb rendelkezésre állást és teljesítményt nyújt.
Hozzon létre újrafelhasználható csatlakozólépéseket a külső vállalati alkalmazások API-végpontdefiníciója alapján. Az Active Integration platform egyszerűsített megoldást kínál a külső vállalati rendszerek integrálására a Teamcenter rendszerrel előre meghatározott csatlakozókon keresztül.

Erősítse csapatát új önkiszolgálónkkal — az integrációs hibaelhárítást adminisztrátorfüggő folyamatból olyan felhasználóvezérelt élménnyé alakítja át, amely gyors és független problémák megoldását teszi lehetővé, és az intelligens naplóelemző eszközökhöz való közvetlen hozzáférés révén csökkenti a rendszer leállását.

Csatlakoztassa a felhasználókat a vállalati szerte egy közös keretrendszer segítségével, amely több alkalmazás integrálására szolgál a Teamcenter alkalmazással. Keresse meg a „használatra kész” intelligens csatlakozót, amely segít a digitalizációs ecosystem megvalósításában.
A Siemens világszínvonalú ügyfélszolgálatot kínál minden Active Integration termékhez.
A Siemens Xcelerator Academy igény szerinti vagy oktatóvezető képzési lehetőségeket kínál az aktív integrációs megoldásokhoz.
Szerezzen új perspektívákat a Teamcenter és általában a PLM piac terén.