Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Abeeway Robust Manageable Beacon üzemelteti Actility

Az Actility - a LoRaWAN® technológia társfeltalálójaként és a LoRa Alliance alapító tagjaként - globális vezető szerepet tölt be a dolgok internetének (IoT) hosszú távú széles területű hálózatainak (LoRaWAN) területén. Actility ipari szintű csatlakozási megoldásokat kínál, lehetővé téve a hatékony és megbízható kommunikációt az IoT eszközök között. Az Actility technológiája lehetővé teszi az eszközök számára, hogy nagy távolságokra továbbítsák az adatokat minimális energiafogyasztás mellett, így ideális különféle alkalmazásokhoz, például eszközkövetéshez.
Az Actility leányvállalata, az Abeeway, a földrajzi helymeghatározási megoldásokra összpontosít objektumok, emberek vagy állatok nyomon követésére, beltéren és kültéren, beleértve az Atex zónákat is.

Miért LoRaWAN kezelhető jelzőfény - IP68/IK08 burkolat?

Ez az innovatív, robusztus jelzőfény konfigurálható a BLE-n keresztül az Abeeway mobilalkalmazás segítségével, és bármelyik LoRaWAN hálózaton keresztül kezelhető levegőn keresztül, így a felügyelet (pl. az akkumulátor töltöttsége) és a konfiguráció központosítható. A magától értetődő kialakítás támogatja az IECEx/ATEX zóna 0 szigorú követelményeit, beleértve a gáz- és porkockázatot egyaránt. A Bluetooth® 5.0 szabvány támogatása miatt a jelzők kompatibilisek az összes népszerű okostelefonnal és táblagéppel.

APÁTSÁG (3)

Előnyök

  • Támogatás az Eddystone/iBeacon/Altbeacon/Quuppa beaconinghez
  • Vízálló ház (IP68); ütésálló (IK08)
  • Hőmérséklet és akkumulátorszint ellenőrzése
  • LoRaWAN® A osztályú rádió

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források