Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device üzemelteti Actility

Az Actility - a LoRaWAN® technológia társfeltalálójaként és a LoRa Alliance alapító tagjaként - globális vezető szerepet tölt be a dolgok internetének (IoT) hosszú távú széles területű hálózatainak (LoRaWAN) területén. Actility ipari szintű csatlakozási megoldásokat kínál, lehetővé téve a hatékony és megbízható kommunikációt az IoT eszközök között. Az Actility technológiája lehetővé teszi az eszközök számára, hogy nagy távolságokra továbbítsák az adatokat minimális energiafogyasztás mellett, így ideális különféle alkalmazásokhoz, például eszközkövetéshez.<br/>Az Actility leányvállalata, az Abeeway, a földrajzi helymeghatározási megoldásokra összpontosít objektumok, emberek vagy állatok nyomon követésére, beltéren és kültéren, beleértve az Atex zónákat is.

Miért Kombinált nyomkövető (LTE-M, NB-IoT) és LoRaWAN®?

A robusztus formájú (IK08, IP68) Abeeway Combo Compact Tracker egy rendkívül sokoldalú többmódú Cellular (LTE-M, NB-IoT) és LoRaWAN® nyomkövető beágyazott érzékelőkkel. Kombinálja a gyorsulásmérőt, a többcsillagú GNSS-t, az alacsony fogyasztású GPS-t, a Wi-Fi Sniffer, a BLE és a LoRa® TDoA földrajzi helymeghatározási technológiákat, támogatva a pontos beltéri és kültéri földrajzi helymeghatározást.

Combotracker

Előnyök

  • Geofencing
  • Mozgáskövetés indítási/vége
  • BLE érzékelés a nyomkövető körül
  • Kompatibilis a Quuppa intelligens helymeghatározással (Quuppa infrastruktúra szükséges)
  • Zökkenőmentes beltéri/kültéri követés

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

LTE-M és/vagy Nb-Iot és/vagy Lorawan kapcsolat