Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Megbízható partnerség tervezők és tanácsadók számára

A Siemens tanácsadói segítséget nyújtanak az elektromos tervezőknek az infrastruktúra, építési és ipari alkalmazások holisztikus megoldásainak megtalálásában - ez magában foglalja a kritikus tápegységet is olyan környezetekben, mint a kórházak és az adatközpontok számára.

Csapatkozzunk és sikerrel járjunk

A tervezők és tanácsadók követelményei és feladatai különösen változatosak. Tehát jó, ha olyan partner van melletted, aki megérti igényeit és ismeri üzletét.

Virágot tartó kéz ikonja.

Energiahatékonyság és környezetvédelmi megfelelőség

Egy méter ikonja

A projekt specifikációinak meg kell felelniük a magas műszaki követelményeknek

A növekedést mutató nyíl ikonja.

Áramellátás építményei és infrastruktúrái

Jelölőjel ikonja.

Bizonytalan kereslet és váratlan események kezelése

A zár ikonja

Az ellátás megbízhatósága és rugalmassága

Ikon napelemekkel és napelemekkel.

Megújuló energiaforrások integrálása a hálózatba vagy a termelésbe

A partnerség előnyei

A Siemens szoftvereszközökkel, pályázati szöveggel, tervezési és alkalmazási kézikönyvekkel, valamint szakmai tanácsadással nyújt támogatást a tervezőknek és tanácsadóknak a különböző projektszakaszokban és szakaszokban. Az energiarendszer-vizsgálatoktól és a terepi mérésektől kezdve a zavarvizsgálatokig (például az esemény utáni elemzésig) — a Siemens támogatja a világos dokumentáció és műszaki előírások megjelenítését, értékelését és létrehozását. Ez támogatja az elektromos tervezőket abban, hogy holisztikus megoldásokat találjanak az infrastruktúrák, épületek és ipari alkalmazások számára.

  1. Az integrált tervezés növeli az elektromos áramelosztó rendszerek jövedelmezőségét, biztonságát és megbízhatóságát
  2. Hatékonyság növelése az összes szakma egyszerű összehangolásával a hatékony áramellátás tervezése érdekében
  3. Kevesebb bonyolultság a projekt valamennyi szakaszában egyetlen szakértelemforrással való együttműködés

Tervezési és tanácsadási ajánlat villamos hálózatokhoz

Támogatás a villamosenergia-elosztás tervezéséhez

Az épületeknek meg kell felelniük a biztonság, a megbízhatóság és az energiahatékonyság követelményeinek. E cél eléréséhez minden kereskedést össze kell hangolni. A tervezés tehát minden építési projekt alapja, különösen annak áramellátásának tervezése. A Totally Integrated Power tanácsadói támogatása a helyes válasz.

Nézze meg ezt a videót, és nézze meg, hogyan tudjuk támogatni Önt projektjében az áramellátás tervezésével a koncepciófejlesztéstől egészen a pályázatig.

Az elektromos hálózati szakértők készek konzultációra

Támogatás az infrastruktúra és ipari épületek áramellátási rendszerének tervezéséhez (TIP tanácsadói támogatás)

A Totally Integrated Power tanácsadói támogatása személyes és szakmai támogatást nyújt a regionális kapcsolattartó partnerektől. Tanácsot adnak Önnek az áramelosztással kapcsolatos minden kérdésben.

Energiarendszer-tanácsadás és tervezés (Power Technologies International — PTI)

Az energiarendszer tanácsadása és tervezése magas szintű szakértelmet igényel. Szakértői csapatunk támogatja Önt konkrét projektjeinek sikeres megvalósításában.

Megoldásaink a gyakorlatban

A Siemens termékei és szolgáltatásai az ügyfelek igényeihez igazodnak, és az alkalmazások széles skáláját fedik le. Néhány referenciaprojektet az alábbiakban sorolunk fel.

Kapcsolódó témák