Samsung öntödei lefedettségi táblázat
A Samsung Foundry versenyképes folyamatokat, tervezési technológiákat, IP-címet és nagy volumenű gyártási képességeket kínál az ügyfelek számára a fejlett folyamattechnológiák teljes skálájával, beleértve a 3D/2.5D integrált csomagmegoldásokat, valamint a rugalmas és hatékony felhőalapú tervezési környezeteket.
Partnerként a Samsung Advanced Foundry Ecosystem A (SAFE™) program, a Siemens EDA közös projektekben vesz részt a Samsung Foundry céggel annak érdekében, hogy a fejlett platformok és technológiák, amelyekre kölcsönös ügyfeleik támaszkodnak, lehetővé tegye az egyre kifinomultabb dizájnt életre keltve.

✔: tanúsított; WIP: folyamatban lévő munka (utoljára frissítve: 4-29-2023)
[1]: Az mPower engedélyezési készenléti állapota a Power Integrity & EM frissítésre kerül...
[2]: A Calibre SmartFill POR (Plan of Record) 20 nm alatt, a Dummy Fill pedig 20 nm felett.
[3]: A Calibre SmartFill fedélzet csak 28FDS PDK-hoz érhető el, de más 28 nm-es PDK-khoz nem.
●: A műszaki fájlokat a Siemens biztosítja azokhoz a folyamatcsomópontokhoz, amelyek még nem tanúsítottak. Kéréseivel forduljon az Aprisa termékcsapatához.
Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?
Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma
Hívjon: 1-800-547-3000