- Opcionális felső vagy alsó betáplálás azonos csatlakozóknak köszönhetően
- Kényelmes belépés a nagy és könnyen hozzáférhető vezetékeknek köszönhetően
- Gyors kézi eltávolítás a sínusz szerelvényről
- Rezgés- és ütésálló DIN EN 61373 és DIN EN 50155 „1B” szabvány szerint
- Alkalmazhatóság —40 °C és +70 °C közötti környezeti hőmérsékleten, maximális páratartalom 95%
- Névleges kapcsolási kapacitás: 10 kA AC
Rezgésállóság:
- Az IEC 60068-2-6 szerint. 50 m/s² 25—150 Hz-en, és 60 m/s² 35 Hz (4 másodperc)
- Az EN 61373 szabvány szerint 1. kategória, B osztály