Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Digitális CNC üzletmenedzsment

Egyszerűsítse a CNC feladatok előkészítését és a bolti munkafolyamatokat az integrált szerszám- és NC programmenedzsmenttel. Növelje a hatékonyságot, csökkentse a beállítási időt, és biztosítsa a teljes átláthatóságot a következetes adatáramlás és a termelékenyebb, digitálisan összekapcsolt gyártási környezet érdekében.

A gyártók elérik a hagyományos üzletgyakorlatok határait, miközben a sebesség, a rugalmasság és az innováció iránti igények továbbra is növekednek. A feladatok előkészítésében, az eszközkezelésben és az NC-programkezelésben végzett kézi, leválasztott folyamatok következetlen adatokhoz és rossz láthatósághoz vezetnek. Ennek eredményeként a hiányosságok gyakran addig rejtve maradnak, amíg leállást nem okoznak - különösen a szerszámmal kapcsolatos folyamatokban, ahol a teljes megmunkálási idő akár 10% -át is elveszítheti a beállítás miatt. A Digital CNC Shopfloor Management egy összekapcsolt környezetben egyesíti az eszközöket, az NC-programokat és a gépadatokat, így gyorsabb felkészülést, rövidebb telepítési időt, jobb erőforrás-felhasználást és agilisabb, nagy teljesítményű üzletet biztosít.

CNC Munkaelőkészítő és kivitelezési grafika - Áttekintés

Előnyök

Átláthatóság létrehozása a jobb döntések érdekében

A gépek, eszközök és munkafolyamatok átláthatóságának megteremtése a hatékonyság hiányosságainak azonosítása érdekében, megvalósítható betekintést nyerhet, és tájékozottabb, adatvezérelt döntéseket tehet lehetővé az üzletben.

Csökkentse a telepítési időt és a gyártási költségeket

Csökkentse a kézi erőfeszítést és a beállítási időt, miközben optimalizálja a szerszámok és gépek használatát a hatékonyság növelése, a leállások minimalizálása és a teljes gyártási költségek jelentősen csökkentése érdekében.

A bolt rugalmasságának és rugalmasságának erősítése

Erősítse az üzletek rugalmasságát és rugalmasságát, hogy gyorsan alkalmazkodjon a változó igényekhez, biztosítva a következetes teljesítményt és kiépítve a jövőre kész, digitálisan összekapcsolt gyártási környezetet.

Következetes eszközadatkezelés

Hiányoznak, ismétlődnek vagy nehezen megtalálhatók az eszközök? Az inkonzisztens vagy hiányos eszközadatok miatt a tervezés nem hatékony, és növeli a költségeket. A központosított, digitális eszközkezelési megközelítés teljes körű láthatóságot biztosít az eszközkészletről, a helyszínről és az állapotról. Ez biztosítja a pontos tervezést, megakadályozza a túlhajtást és az alulkészletet, csökkenti a szerszámköltségeket és lerövidíti a telepítési időt a következetes, megbízható adatokkal.

MACHINUM portfólió az üzletben

Automatizált szerszámkövetelmények tervezése

Elérhetők-e a szükséges szerszámok a megfelelő gépen és a megfelelő időben? A tisztázatlan láthatóság és a kézi koordináció gyakran késésekhez és túlzott pufferekhöz vezet. Az integrált szerszámkövetelménytervezés a gépadatokat használja az igények korai azonosítására, az időben történő ellátás biztosítására, a keresési erőfeszítések csökkentésére, valamint a telepítési idő és a hatékonyság csökkenésére az üzletben.

Fotók a „Mcenter” fotózásról (December 2022)

Digitálisan támogatott szerszámkészítés

Túl sokáig tartanak a szerszámok összeszerelési és mérési folyamatai? Az adatok manuálisan továbbításra kerülnek a rendszerek között? Az eszközkompenzációs adatok kézi bevitele gyakran hibákhoz vezet. A digitális szerszámkezelés biztosítja az összeszereléshez szükséges összes adatot, közvetlenül összekapcsolja a mérési eredményeket a szerszámokhoz, és biztosítja az automatikus átvitelt a gépvezérlőkre - csökkenti az erőfeszítést, kiküszöböli a hibákat és javítja a minőséget

A MyResources kezelése

Következetes NC programmenedzsment és biztonságos csere

Az NC programokat továbbra is manuálisan továbbítják, és papíralapú folyamatokon keresztül kezelik? Korlátozott-e a verziók, a rendelkezésre állás és a géphozzárendelések láthatósága? Az NC programmenedzsment központosítja a kiadott programokat, biztosítja a biztonságos terjesztést, és lehetővé teszi a revízióvezérlést a gépek visszajelzéseivel - javítva a konzisztenciát, a nyomon követhetőséget és az adatok integritását a

MACHINUM portfólió az üzletben

Biztonságos és hatékony gépbeállítás

A gép beállítása túl sokáig tart a szerszámok betöltésekor vagy kirakodásakor? A szerszámadatokat manuálisan adják meg, ami hibákat okoz? A digitális szerszámkezelés lehetővé teszi az ellenőrzött betöltést, az automatikus adatátvitelt és a bolti dokumentumok teljes digitális kézbesítését. Az integrált párbeszédablakok lépésről lépésre irányítják az üzemeltetőket - csökkentik a telepítési időt, kiküszöbölik a hibákat és biztosítják a biztonságos és következetes gép beállítását.

A MyResources kezelése
A digitalizáció elengedhetetlen. Kezdhet egy vagy két géppel, de most kell elkezdeni, ha sikeres akar maradni. És ezt tettük.
Stefan Schleicher, Részvényes és tanácsadó testület tagja, Schleicher Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Gyakran ismételt kérdések