Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A biofarmáciai gyártás átalakítása

A mai biofarmáciai iparágban a precizitás, a gyorsaság és az innováció elengedhetetlen a életmentő gyógyszerek hatékony előállításához. Minden lépésnek tökéletesen összehangoltnak kell lennie a globális egészségügyi igények teljesítése érdekében, megalapozva a biofarmáciai gyártás fenntartható és innovatív jövőjét.

A biofarmáciai gyártás jövőjének megtervezése

A ZETA a biofarmáciai mérnöki tevékenység élvonalában áll, ötvözve a fejlett technológiát több évtizedes tapasztalattal. Feladatunk integrált megoldások biztosítása, amelyek támogatják partnereinket – például a LOBA Biotechet – a globális egészségügy növekvő igényeinek kielégítésében. Precíz tervezés, fenntartható gyakorlatok és együttműködésen alapuló innováció révén a jövőbe mutató elképzeléseket működőképes, nagy teljesítményű létesítményekké alakítjuk.

Az SX és a ZETA megoldása

F235523C-36B5-441F-9A2E-2F0A42FF76BB-AUDI-AI-Edge-ShopFloor-Faster-1280x720

50%-kal rövidebb átfutási idők

Digitális eszközök és valós idejű adatcsere alkalmazásával.

6AE4F0C8-7B3C-4F75-B173-29723D747313-IKON-hatékonyság-bold-zöld-1280x720

30% -kal kevesebb dokumentáció

Az operatív kiválóság biztosításával és a jövőbeni skálázhatóság fenntartható alapjainak megteremtésével.

D41C619D-8446-4AFB-B915-375C1451223B-Streamlined-Compliance-1280x720

100%-ban papírmentes működés

A folyamatok racionalizálásával és az üzemeltetési komplexitás csökkentésével.

Fedezze fel forrásainkat