Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Kiberkockázatok a gyógyszeriában: mi forog kockán

Cybersecurity a gyógyszeripari gyártásban

Mivel a gyógyszerészet magába foglalja az AI-t, az intelligens gyárakat és a digitális kapcsolatot, a kiberkockázatok fokozódnak. Fedezze fel, hogyan védheti meg IT/OT infrastruktúráját, biztosíthatja a betegek biztonságát, fenntarthatja a termék integritását, és megfelelhet a GxP, az FDA, az EMA és a NIS2 előírásoknak.

Kiberkockázatok a gyógyszeriában: mi forog kockán

A kibertámadások átlagosan 5,06 millió dollárba kerülnek a gyógyszeriparnak egy jogsértésenként — többre, mint az egészségügy, az energia vagy a pénzügyek. A zsarolóprogramok támadásai 2025-ben 30% -kal nőttek, és az egészségügyi szervezetekben található érzékeny fájlok közel 20% -a minden alkalmazott számára elérhető.

Az értékes szellemi tulajdonságok, a klinikai vizsgálatok adatai és a saját K+F miatt a Pharma elsődleges célpont. Harmadik féltől származó szoftverek, az ellátási lánc hiányosságai és az összekapcsolt rendszerek továbbra is kulcsfontosságú belépési pontok maradnak — és még rövid megszakítások is leállíthatják a termelést, gyógyszerhiányt okozhatnak vagy közvetlenül veszélyeztethetik a betegbiztonságot.

A Siemens Digital Industries az IEC 62443-on alapuló, terepen bevált kiberbiztonsági koncepcióval és mélyreható védelmi megközelítéssel kezeli ezeket a kockázatokat, amely magában foglalja a biztonságos távoli hozzáférést, a több szolgáltató környezetet, az IP-védelmet, valamint a NIS2 és a Cyber Resilience Act (CRA) betartását.

Egy szakállas férfi szemüveget és védőeszközt visel, beleértve a kék kesztyűt és az arcmaszkot, egy gyógyszergyárban ellenőrzi egy terméket.

Főbb előnyök

Siemens ikon sebessége

Felgyorsítsa a tervezést és az üzembe helyezést

Gyorsítsa fel az automatizálási projekteket moduláris, webalapú eszközökkel és digitális munkafolyamatokkal, amelyek lerövidítik a felgyorsítási időt és biztosítják a biztonságos rendszerkonfigurációt a kezdetektől fogva.

Icon Security - fehér

Az üzem biztonságának és biztonságának javítása

Védje működését integrált beléptetés-vezérléssel, felügyelettel és tűzmegelőzéssel, valamint a beépített funkcionális biztonsággal egészen a SIL 3-ig.

IoT ikon

Integrálja az IT és az OT

Egységesítheti az eszközöket és platformokat az együttműködés, a láthatóság és a termelékenység növelése érdekében, valamint a biztonságos rendszerek horizontális és vertikális integrációja révén csökkentheti a leállásokat.

Válasszon holisztikus megközelítést

Az üzem biztonságának elérése

Vegye át az irányítást a számítógépes ellenálló képesség felett az üzem biztonságával. Az IEC 62443 szabványokon és a gyógyszeripari bevált gyakorlatokon alapuló személyre szabott értékelések feltárják a rendszer sérülékenységeit, és szakértői által irányított helyreállítási ütemterveket készítenek. Szerezzen teljes átláthatóságot a biztonsági pozíciójával kapcsolatban, hajtson végre célzott kiberbiztonsági intézkedéseket, és élvezze a 24 órás felügyeleti és felügyelt szolgáltatásokat a végpontok közötti védelem érdekében.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-védekezés-mélység-grafika-1

Minimalizálja a leállási időt az IT/OT integrációval

Biztonságos elosztott gyógyszergyártás valós idejű OT fenyegetések észlelésével, amely minimalizálja a leállásokat. A SIEM integráció lehetővé teszi a teljes láthatóságot és a gyors reagálást. Az IT/OT hálózat szegmentálásával és folyamatos kerületvédelemmel tartsa fenn a műveletek és a termékminőséget az ipari automatizáláshoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-védekezés-mélység-grafika-2

Biztosítsa a rendszer integritását

Védje automatizálási rendszereit és vezérlőelemeit biztonságos kommunikációval, mesterséges intelligenciával működő sebezhetőségi érzékeléssel, valamint szigorú felhasználói és hozzáférés-kezeléssel az OT környezetekben. Folyamatos javítással és sebezhetőségkezeléssel maradjon fenyegetések előtt. Védje a rendszer integritását a rosszindulatú programok ellen, és biztosítsa az üzleti folyamatosságot a biztonsági mentések, a katasztrófa-helyreállítás és a válságkezelés robusztus stratégiájával.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-védekezés-mélység-grafika-3