Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Világító DNS kettős spirál absztrakt geometrikus háttér előtt, összekapcsolt vonalakkal és alakzatokkal.

Adaptív, jövőre kész élettudományi infrastruktúra

Moduláris megközelítéssel, fejlett szimulációval, digitális ikrekkel és mesterséges intelligenciával működő eszközök segítségével a Siemens Xcelerator és digitális megoldásaink széles választéka segíti az élettudományi és elektromos infrastruktúrák gyorsabb és hatékonyabb tervezését és üzemeltetését.

Az élettudományi létesítmények igényeinek kielégítése

A gyorsan változó piac sajátos kihívásainak elsajátítása — a dekarbonizációs célok elérésétől a piacra kerülési idő csökkentéséig — sokkal többet jelent, mint pusztán az élettudományi létesítmény technológiai követelményeinek kielégítése.

Az élettudományi létesítményeknek hatékonyan, megbízhatóan és rugalmasan kell működniük, hogy alkalmazkodjanak a változó üzleti és piaci igényekhez. Ennek elérése érdekében az épületeknek és az elektromos rendszereknek támogatniuk kell az agilis működést, a fejlett automatizálást és az üzleti igényekhez alkalmazkodó méretezhető infrastruktúrákat. Ha a rendszerek nincsenek teljesen integrálva, vagy ha az energia- és erőforrás-felhasználás hiányzik az átláthatóság, nehezebb fenntartani a stabil feltételeket, ellenőrizni a költségeket és biztosítani az állandó minőséget.

Szükség van olyan integrált megoldásokra, amelyek összekapcsolják az épületüzemeltetést és az elektromos infrastruktúrákat. Ez magában foglalja a fejlett automatizálást, a szimulációkat, a digitális ikreket, az IoT-érzékelőket és az AI által működtetett technológiákat. Az intelligens villamosítás, a rugalmas energiaelosztás és a prediktív karbantartás segít olyan létesítmények létrehozásában, amelyek könnyen méretezhetők, biztonságot és folyamatosságot biztosítanak, valamint hosszú távú költséghatékonyságot biztosítanak az egész életciklus során.

A female scientist is standing in a lab, wearing a lab coat and holding a beaker.

A digitális átalakulás holisztikus megközelítése

A digitalizáció kulcsfontosságú az élettudományi létesítmények hatékonyabb, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá tételéhez. Az intelligens infrastruktúra technológiájával és szakértelmével lehetővé tesszük, hogy elsajátíthassa a digitális átalakulást, és az adatokat megvalósítható betekintéssé alakítsa.

Rugalmasság biztosítása

A hosszú távú értékteremtésre összpontosítunk egy holisztikus és rugalmas megközelítéssel, amely zökkenőmentesen kapcsolódik az OT-hez, az IT-hez és az IoT-hez.

A valós és a digitális világ áthidalása

A valós és a digitális világ közötti szakadék áthidalásával összehangoljuk az adatokat a jobb eredmények és az átláthatóság érdekében.

Létesítményének felhatalmazása ma és holnapra

Ez lehetővé teszi az élettudományi létesítmény számára, hogy kezelje egyedi kihívásait, és megfeleljen a mai és a holnap igényeinek.

Holisztikus megközelítést alkalmazzon laboratóriumtól a betegig

Select...

Digitális megoldások laboratóriumok számára

Kellemes környezetben a jobb eredmények valószínűbbek — mert tiszta fejre van szükség a következő áttöréshez. Pontosan ezt kapja a Siemens Xcelerator és az élettudományi laboratóriumok számára nyújtott digitális megoldásainkkal és szolgáltatásainkkal. Biztonságos, hatékony és megfelelő munkaterületet biztosítson alkalmazottainak, növelje a kényelmet és kevesebb energiát használjon fel az integrált digitális laboratóriumi megoldásokkal.

Fedezze fel

Illustration of two people wearing PPE in a pharmaceutical setting examine the contents of test tubes under a microscope.
Tanulmány

A digitalizáció kulcsfontosságú az élettudományok rugalmasságának

Az élettudományi ipar összetett szabályozásokkal, fenntarthatósági követelményekkel és ellátási lánc zavarokkal szembesül. Ez a fehér könyv foglalkozik ezekkel a kihívásokkal, és kiemeli a digitális átalakulás fontosságát az ellenálló képesség szempontjából.

Digitális megoldás az élettudományi fehér könyv biológiai elszigeteléséhez laboratóriumi bevonattal és digitális felülettel ellátott személlyel.

Fedezze fel élettudományi forrásainkat