Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Különböző alkatrészekkel és csatlakozásokkal rendelkező vezérlőáramkör vizuális illusztrációja.

A kapcsolótábla gyakorlati tippek

A megfelelő tápegység gyors, megbízható kiválasztása és méretezése - még összetett konfigurációkban is. Integrált vezérlőpanelek — használja szakértői tippjeinket

Egyszerű tervezés a vezérlőáramkörben

Nem számít az iparágtól, a követelményektől függetlenül — a hatékony tápegység alapvető előfeltétele bármilyen típusú berendezés üzemeltetéséhez. Az igényes gyártási folyamatok csak akkor tarthatók fenn, ha a vezérlőpanel alkatrészeinek tápegységét folyamatosan a kívánt minőségben tartják fenn.
Ez a vezérlőpult-tipp leírja, hogy az intelligens eszközök, például a TIA Selection Tool hogyan használhatók támogatáshoz, és elmagyarázza a vezérlőáramkör helyes védelmének fontosságát is.

SITOP asszisztens a TIA kiválasztó eszközben

Hogyan találom meg a megfelelő tápegységet a projektemhez?

A megfelelő tápegység kiválasztása időigényes folyamat lehet. Különösen akkor, ha a SITOP DC-UPS szünetmentes tápegységet és a 24 V-os tápegységek szelektív védelmét is ki kell mérni. Ez a videó megmutatja, hogy ez milyen gyorsan és egyszerűen elvégezhető a TIA Selection Tool SITOP-asszisztensével:

Töltse le az offline verziót

EPLAN makrók: Hogyan takaríthatok meg időt a mérnöki munkában?

EPLAN makrók generálása a TIA kiválasztó eszközzel

Az optimalizált, összehangolt folyamatok időt és pénzt takaríthatnak meg a vezérlőpanelek tervezésekor. A TIA Selection Tool támogatja Önt az EPLAN-makrók létrehozásakor a vezérlőáramkör számára. Tudjon meg többet, és nézze meg a videót.

SITOP EPLAN tipikus

A hatékony tervezés biztosítása érdekében előre elkészített EPLAN tipikus termékeket is biztosítunk. Ezek információkat tartalmaznak a makrók felépítéséről és használatáról. Megtalálja őket az online támogatásunkban: SITOP 24 V mérnöki modul.

Projektdokumentáció létrehozása az EPLAN eBuild segítségével

Az eBuild és a SITOP Library gyors és egyszerű feladatként teszi a projektdokumentáció létrehozását az ePlan felhasználók számára. A könyvtár segítségével konfigurálhatja a SITOP Smart és a SITOP Modular tápegységeket egyfázisú: 2,5 A - 40 A és 3 fázisú: 5 A - 40 A kimenettel. Hogyan működik ez, láthatja ebben a rövid videóban.

SITOP menedzser

Hogyan konfigurálhatok biztonságos 24 V-os tápellátást a vezérlőáramkörben DC-UPS segítségével?

Minden áramkimaradás az üzem leállását eredményezheti, ami jelentős időbe és pénzbe kerül. A SITOP DC-UPS rendszerek szünetmentes 24 V-os tápegységei különböző típusú energiatároló egységekkel és kommunikációs interfészekkel ellátott megoldásokat kínálnak a pufferidővel és a rendszerintegrációval kapcsolatos minden igényre. Az ingyenes SITOP Manager eszköz elérhető kommunikációs képességű eszközök üzembe helyezésére, tervezésére és felügyeletére (Industrial Ethernet Ethernet/PROFINET, USB port).