Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Illusztráció egy mosolygó nőről, amely kinyújtja a kezét, felette lebegő dobozzal, benne „IEC”.

Vezérlőpult csúcsa

Ajtócsatlakozó forgó működési mechanizmus elektromos berendezésekhez az IEC szabványok szerint. Integrált vezérlőpanelek - Használja ki szakértői tippjeinket

Vezérlőpult követelményei

A nemzeti és nemzetközi piacon a vezérlőpanelekre az IEC 61439-1/2 (alacsony feszültségű kapcsolóberendezések és vezérlőberendezések szerelvények) és az IEC 60204-1 (gépek biztonsága) szerint a közvetlen érintkezés és áramütés elleni védelem követelményei vonatkoznak. Ezeknek a követelményeknek való megfelelés érdekében gondoskodni kell arról, hogy az élő alkatrészek normál üzemi körülmények között ne érinthetők meg. Az IEC szabványok meghatározzák, hogy a háztartási ajtókat bizonyos előírásoknak megfelelően kell összekapcsolni, ugyanakkor lehetővé teszik a képzett villanyszerelők által végzett karbantartási és szervizelési munkát.

Close-up of a control panel door-locking mechanism

Tippek az Ön számára