Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A megfelelő szabványok kiválasztása Észak-Amerika számára

Vezérlőpult tipp: Tervezze meg a szabványoknak megfelelő ipari vezérlőpaneleket az észak-amerikai piac számára

Tudta, hogy egy gyakori hiba a rossz szabvány használata?

Észak-Amerikában a piacra jutáshoz be kell tartania az alkalmazásokra és a termékekre vonatkozó speciális szabványokat. Az ipari vezérlőpanelek ezen a piacra történő tervezésének gyakori hibája az alkalmazandó szabványok teljes skálájának figyelmen kívül hagyása. Az Egyesült Államokban különböző szabványok vonatkoznak a vezérlőpanelekre és az ipari gépberendezésekre, amelyek szintén eltérnek a piaci jóváhagyáshoz szükséges termékszabványoktól.

Az UL 508A szabványnak megfelelő ipari vezérlőpanel megtervezéséhez be kell tartania a szabvány alkatrészkövetelményeit, csak olyan tanúsított termékeket használva, amelyek a vonatkozó termékvizsgálati szabványoknak megfelelően vannak kiválasztva és méretezve.

Időtakarékos tippek a projekthez