Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Határozza meg a teljes SCCR-t

Vezérlőpult tipp: Rövidzárlati számítás (SCCR) az ipari vezérlőpanelek számára az észak-amerikai piacon

Tudta, hogy a rövidzárlat számítása az Ön felelőssége?

A gépeket és vezérlőpaneleket úgy kell kialakítani, hogy ellenálljon a maximális rövidzárlati áramnak a betáplálási ponton — jellemzően a főkapcsolótól felfelé —, hogy a rendszer rövidzárlat esetén ne semmisüljön meg. Az amerikai előírások megkövetelik a rövidzárlati áram (SCCR) meghatározását a bejövő tápponton. Eltérő megállapodás hiányában, az üzemeltető megadja ezt az értéket, és megadja azt a rendszer gyártójának.

A gyártó felelős az ipari vezérlőpanel rövidzárlatú kialakításáért. A kezelőpanelt úgy kell megtervezni, hogy hibakörülmények között ellenálljon a maximális rövidzárlati áramnak a betáplálási ponton. Az NFPA 70 hivatkozik az UL 508A SB-kiegészítésre, mint az ipari vezérlőpanel névleges rövidzárlati áramának meghatározására elismert módszerre.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Időtakarékos tippek a projekthez