Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Adatközpont szerverekkel és energiaminőség-javító berendezésekkel.
VALÓS ALKALMAZÁS

Redundáns automatizálási tervek az üzemidő növelése érdekében

Optimalizálja az adatközpontok kialakítását a magas rendelkezésre álláshoz, méretezhetőséghez és zökkenőmentes integrációhoz szabott redundáns automatizálással. Szabványosított tervrajzaink növelik az üzemidőt, csökkentik a tervezési kockázatot, és támogatják a magas szintű szabványokat az infrastruktúra minden rétegében.

A data center with redundant automation systems and servers.

Kihívás

Kritikus infrastruktúráként az adatközpontok várhatóan működnek
24/7 leállás nélkül. Még akkor is, ha egy kritikus komponens meghibásodik, vagy
karbantartást igényel, a műveleteket továbbra is fenn kell tartani
szolgáltatások.

Megoldás

A Siemens referencia-architektúrái beágyazzák a redundanciát
vezérlő és automatizálási rendszerek, kommunikációs protokollok,
és integrációs pontok az EPMS és a BMS-ben való találkozáshoz
különböző elérhetőségi és megfelelőségi célok az adatközpontokban
bármilyen méret és szint besorolás.

Fedezze fel az adatközpontok Siemens referencia-architektúráit

A 99,999% -os üzemidő keresése

A komplex adatközpontokban az öt9-es (99,999% -os üzemidő) elérése redundáns hardverre és szoftverre épülő intelligens tervezéssel kezdődik. A magas rendelkezésre állású (HA) és a hibatűrő (FT) rendszerek csökkentik az egyes meghibásodások kockázatát. De az automatizálásnak és a vezérlésnek - a mindent megszervező rétegnek - gyakran hiányzik a redundanciája. Ha egyszálú, még a legjobb mechanikus biztonsági mentések sem tudják biztosítani az üzemidőt. A Siemens ezért állítja az automatizálást és a vezérlést a szabványosított architektúrák középpontjába.

Tudjon meg többet az Automation-First Design-ról Ciaran Flanagan LinkedIn cikkében.

A data center with redundant automation systems and servers in a room with a red light.

Gyorsítsa a tervezési és üzembe helyezési időt

Az előzetesen tesztelt referenciatervek és az egyértelmű topológiák lerövidítik a tervezést, a tervezést és az üzembe helyezést - segítenek a csapatoknak a koncepcióról a kivitelezésre és gyorsabb üzemeltetésre való áttérésben, kisebb projektkockázattal

Csökkentse a tervezési és konfigurációs költségeket

A szabványosított komponensek, sablonok és protokollok csökkentik az egyéni tervezést, minimalizálják a konfigurációs hibákat és csökkentik az integrációs erőfeszítéseket — csökkentik mind a CAPEX, mind a mérnöki órákat

Biztosítsa a létesítményekben egységes minőséget

Az ismételhető architektúrák és a meghatározott bevált gyakorlatok következetes teljesítményt és rugalmasságot biztosítanak az egyes telephelyeken — ideális a több helyszíni üzemeltetők és szabványosított globális bevezetések számára.

Egyszerűsítse a szabályozási előírások betartását

A közös adatközponti szabványokhoz igazított architektúrák megkönnyítik a megfelelőségdokumentálást és az ellenőrzést, míg a beépített monitorozás támogatja a folyamatos tanúsítást és jelentést.