Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
VALÓS ALKALMAZÁS

Kezelje és elemezze az energiaminőségét

Korán észlelheti és elemezheti adatközpontjában az áramminőségi problémákat az áramelosztás kulcsfontosságú paramétereinek folyamatos monitorozásával és fejlett elemzésével. Optimalizálja az elektromos rendszerek teljesítményét az érzékeny informatikai berendezések és adatok védelme érdekében, és megelőzze a leállásokat vagy a hálózati instabilitást.

Kihívás

A harmonikák, feszültségcsökkenések, tranziensek és egyéb áramellenes rendellenességek károsíthatják az érzékeny informatikai berendezéseket, ronthatják az áramellátást, lerövidíthetik az elektromos infrastruktúra élettartamát, sőt a környező épületeket is érinthetik. Ahogy az adatközponti energiarendszerek egyre összetettebbé válnak - megújuló energiaforrásokkal, elektromos elektronikával és ingadozó terhelésekkel - ezek a zavarok egyre gyakoribbá és hatásosabbá válnak. A súlyos problémák akár leválaszthatják az adatközpontot a hálózatról, ami kiemeli a proaktív felügyelet fontosságát.

Megoldás

Power quality ellenőrzése folyamatosan méri és elemzi az elektromos paramétereket az egész áramelosztó hálózatban. A zavarok korai felismerésével és azok kiváltó okainak azonosításával az üzemeltetők megszerzik a korrekciós intézkedések meghozatalához szükséges betekintést, mielőtt azok befolyásolnák az üzemidőt vagy a berendezések megbízhatóságát.

Határozza meg a közös energiaforrásokat
minőségi zavarok

A legrosszabb esetben az áramminőségi problémák az elosztóhálózatról való lekapcsolódást okozhatnak. Ezért kulcsfontosságú pontosan megérteni, hogy mely összetevők okozzák a problémákat. Gyakori gyenge pontok a MV bevezető és automatikus átviteli kapcsolók (ATS), az LV fő áramelosztó egységek, az UPS, a hűtőrendszerek vagy az állványok áramellátása. Ezeknek a helyeknek a megfigyelése segít az üzemeltetőknek a zavarok korai felismerésében és eredetük

Data center illusztrációja, amely azonosítja az áramminőségi zavarok gyakori forrásait.

Megakadályozza a költséges leállásokat

A feszültségzavarok, harmonikák és tranziensek korai észlelése segít a kezelőknek azonosítani a lehetséges meghibásodásokat, mielőtt azok befolyásolják a kritikus informatikai műveleteket.

A szabványoknak való megfelelés támogatása

Az automatizált elemzés és jelentéstétel segíti annak igazolását, hogy megfelelnek az olyan releváns áramminőségi szabványoknak, mint az EN 50160, IEC 61000 vagy IEC 61850.

Védje az elektromos infrastruktúrát

A folyamatos felügyelet megakadályozza a rejtett áramminőségi problémákat, amelyek károsíthatják a berendezéseket, vagy lerövidíthetik a transzformátorok, UPS rendszerek és tápegységek élettartamát.

Az energiahatékonyság javítása

A harmonikus torzítások és egyéb zavarok csökkentése minimalizálja az energiaveszteséget és javítja az elektromos berendezések túlzott hatékonyságát.

Az átláthatóság növelése

Az integrált BMS és EPMS lehetővé teszi az elektromos, hűtési és környezeti teljesítmény áttekintését, lehetővé téve az üzemeltetők számára a zavarok korrelációját, az elemzések futtatását, az anomáliák gyorsabb észlelését és az infrastruktúra holisztikus kezelését.

Hogyan kezdjünk el

Akár új adatközpontot épít, akár egy meglévő adatközpontot korszerűsít, a Siemens szakértelmet, szoftvert, hardvert és szolgáltatásokat nyújt a hálózat áramminőségi problémáinak kezeléséhez és elemzéséhez.

Két ember grafikája, az egyik laptopot tart

Konzultáljon szakértőkkel

Beszélje meg az operatív célokat, az üzemidő céljait és a legfontosabb teljesítménymutatókat olyan szakértőkkel, mint például a Siemens PTI tanácsadói. Határozza meg, hogy hol szükséges az áramminőség mérése, például a hálózati bevezetés, az automatikus átviteli kapcsolók, az UPS-rendszerek, az elosztó egységek, a hűtőrendszerek és a szerverállványok.

Egy ember grafikája, akinek háta van ránk

Tervezze meg és tervezze meg megoldását

Határozza meg az áramminőség-ellenőrzési architektúrát, és határozza meg a mérőeszközök optimális elhelyezését. Győződjön meg arról, hogy a tervezés támogatja a vonatkozó szabványokat, a redundancia-követelményeket és az olyan nyílt kommunikációs protokollokat, mint például az IEC 61850 vagy a Modbus TCP.

Kép egy keménykalapban lévő férfiról, aki fúrót tart

A megoldás telepítése és méretezése

Telepítse az áramminőségi műszereket, mint például a SICAM Q100/Q200 az áramelosztó hálózat kritikus pontjaira, hogy rögzítse a paramétereket, beleértve a harmonikákat, a feszültségcsökkenéseket és a duzzanatokat, a tranzienseket és a frekvenciaváltozásokat.

A számítógép képernyőjén ülő férfi grafikája

Monitorozás, elemzés és jelentés

A SENTRON Powermanager segítségével a PQ Advisor modullal megjelenítheti az energiaminőségi adatokat, elemezheti a zavarokat és készíthet jelentéseket az EN 50160 szabvány alapján. Az irányítópultok támogatják a valós idejű eseménykövetést, az ITIC diagramokat és a harmonikus elemzést. A Desigo CC integráció egyesíti az EPMS és a BMS-adatokat.

Esettanulmány

A BMS-hez csatlakoztatott áramminőségi felvevők

Vállalat: Greenergy adatközpontok

Elhelyezkedés: Észtország

Siemens megoldások: Integrált BMS-EPMS, energiaminőség, fehér térhűtés optimalizálás (WSCO), alacsony feszültségű áramelosztás

Saját 110 kV-os alállomásukkal, amelyek közvetlenül a hálózatból táplálják, a Greenergy Data Centers beépített egy integrált BMS-EPMS platformot vezetett be a HV/MV, LV, UPS és harmadik féltől származó eszközökön történő teljesítményminőségük figyelemmel kísérésére. Az EPMS csatlakozik az ügyfeleik által biztosított hálózathoz, és mindez kommunikál a BMS rendszerrel.

A Siemens nemcsak a szükséges hardvert és szoftvert biztosította, hanem a műszaki megoldási tanácsadást is a projekt során. Tudj meg többet!