Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
VALÓS ALKALMAZÁS

Higiéniai megoldások az élelmiszer- és italipar számára

Korszerűsítse és optimalizálja élelmiszer- és italipari higiéniai és biztonsági folyamatait átfogó higiéniai megoldásokkal. Az IP69K védelemtől a higiénikus kialakításon át az automatizálásig megoldásaink támogatják az élelmiszer- és italipari igényeit.

Egy dolgozó vízpermetezővel tisztít egy tömlőt.

Kihívás

A szabványos gyártási, feldolgozási és tárolási megoldásokat nem mindig a higiénia szempontjait szem előtt tartva tervezik. Az olyan higiéniaérzékeny ágazatoknak, mint az élelmiszer- és italipar, tanúsított rendszerekre van szükségük, amelyek a biztonság és a fenntarthatóság alapjaira épülnek.

Megoldás

Speciális termékportfóliónk optimális higiéniai megoldásokat kínál az Ön élelmiszeripari gyártósora számára. Megoldásaink minimalizálják a kockázatokat, maximalizálják a tisztíthatóságot, és növelik az élelmiszer- és italgyártási folyamatok biztonságát és hatékonyságát.

Minimalizálja a visszahívásokat és a termelésleállást

Az élelmiszer- és italipari környezetben a felületek alapos tisztítása alapvető fontosságú. A folyamat azonban már ezt megelőzően megkezdődik – olyan megoldások tervezésével és bevezetésével, amelyek már a kezdetektől támogatják a higiéniát. Higiéniai megoldásaink segítenek Önnek a következőkben:

  • Optimalizálja üzemeit és gépeit a jelenlegi és jövőbeli higiéniai feladatokra
  • Építsen hatékonyságot rendszereibe higiénikus kialakítással
  • Alkalmazkodjon rugalmasan az új feltételekhez és követelményekhez
  • Automatizálja a folyamatokat még nagy kihívást jelentő környezeti feltételek között is
Maszkot és kesztyűt viselő pékségi dolgozó egy gyártósoron dolgozik.

360°-os tisztíthatóság

Higiéniai megoldásaink megbízhatóan megfelelnek az élelmiszer- és italipari biztonság valamennyi követelményének.

IP69K védelem

Termékeink a tisztítási folyamat során is tömítettek maradnak, megakadályozva a szennyeződések és kórokozók bejutását az érzékeny berendezésekbe.

Vegyszerállóság

Burkolatanyagaink ellenállnak a vegyszereknek, így kereskedelmi forgalomban kapható tisztító- és fertőtlenítőszereket is nyugodtan használhat.

Kérdése van?

Beszélgessünk. Lépjen kapcsolatba velünk, és segítünk megtalálni a legjobb kiindulópontot.