Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Az Aurora Borealis képe egy tó felett.

Siemens akkumulátor útlevél

Egy átláthatóbb és fenntarthatóbb akkumulátor-ipar felé vezető út.

Akkumulátor útlevél

Ahogy a világ áttér a fosszilis tüzelőanyagokról a villamosításra, az akkumulátorok és anyagaik iránti kereslet megnő. Az EU proaktív intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy ez a változás fenntartható legyen. Az akkumulátorról szóló irányelv közelmúltbeli frissítése bevezeti az akkumulátorútlevél fogalmát, amely 2027-re kötelező minden elektromos jármű, könnyű közlekedési eszköz és ipari akkumulátor esetében (> 2 kWh).

Mi az akkumulátor útlevél?

Az akkumulátor útlevél digitális rekordként működik az egyes akkumulátorok számára, dokumentálva azok teljes életciklusát, a nyersanyagok kezdeti beszerzésétől a felújításig és az újrahasznosításig. Információkat tartalmaz az akkumulátor összetételéről, gyártásáról, teljesítményéről és környezeti hatásairól. Az információk például egy QR-kódon keresztül érhetők el, és hozzájárulhatnak az átláthatóság és az elszámoltathatóság növeléséhez az akkumulátor-iparban. Az akkumulátorútlevelek elősegítik az akkumulátorok fenntartható használatát és újrahasznosítását.

Míg a Battery Passport nyomon követi az akkumulátor életciklusát, a hasonló digitális termékútlevelek (DPP) hamarosan más iparágakban is alkalmazandók lesznek, mint például a textil, az elektronika és az építőipar. Az EU szélesebb körű stratégiájának részeként a DPP-k kötelezővé válnak az elkövetkező években, ami hozzájárul a fenntarthatóbb és elszámoltathatóbb termékgazdaság kialakításához.

Illustration of the Siemens battery passport.

2025. augusztus

Szénlábnyom-nyilatkozat

A 2 kWh feletti akkumulátorok esetében kötelezővé válik az akkumulátor szénlábnyomának nyilatkozata.

2027. február

Akkumulátor útlevél kötelező

Az Európai Unióban értékesített 2 kWh feletti akkumulátorokhoz teljes akkumulátoros útlevél szükséges.

2027 után

Digitális útlevelek más iparágak számára

További digitális termékútlevelekre van szükség az uniós szabályozások alapján, mint például az ESPR.

A Siemens akkumulátor útlevél

A Siemens átfogó akkumulátorútlevelet biztosít az akkumulátor teljes életciklusának digitális dokumentálásához, lehetővé téve a gazdasági szereplők számára, hogy akkumulátorútleveleket hozzanak létre, kezeljék és exportáljanak, beszállítóikat bevonják a hiányzó adatok kitöltésébe, és biztosítsák a szabályozások betartását.

A felhasználóbarát felület minimálisra csökkenti az edzési időt, míg a robusztus APIs és a Catena-X csatlakozók biztosítják a zökkenőmentes adatcserét az ellátási lánc egész területén. Catena-X tanúsítvánnyal rendelkező megoldásunk megfelel a Catena-X elveinek, mint az adatszuverenitás és az interoperabilitás, megerősítve megbízhatóságát és kompatibilitását az összekapcsolt ecosystems.

Míg az akkumulátor a Siemens Digital Product Passport első használati esete, a platform úgy lett kialakítva, hogy túlmutassa az akkumulátoros alkalmazásokat, a DPP 4.0 almodulok beépítésével olyan megoldást kínálva, amely zökkenőmentesen alkalmazkodik a különböző iparágakban kialakuló termékútlevéllel előírásokhoz és szabványokhoz.

Image of the Siemens Battery Passport.
Fedezze fel az előnyöket

Siemens akkumulátor útlevél megoldás

Select...

Az EU-ban értékesítek olyan termékeket, amelyek akkumulátort tartalmaznak (> 2 kWh).

Az akkumulátor útlevél nem csak egy eszköz; ez egy játékváltó. Az átláthatóság és a minőség iránti elkötelezettség bemutatásával növeli márkája hírnevét. A pontos akkumulátoradatokkal egyszerűsítheti a beszerzéstől az értékesítés utáni üzemeltetést, növelve a hatékonyságot és az ügyfelek elégedettségét, miközben megfelel az EU akkumulátorról szóló rendeletnek. Ez az Ön lehetősége arra, hogy termékeit megkülönböztesse egy versenyképes piacon.

Kérdései vannak, vagy útmutatásokra van szüksége arra vonatkozóan, hogyan biztosíthatja az akkumulátor útlevél bevezetését vállalkozásában?

Gyakran ismételt kérdések

Szakértői csapatunk válaszolt - Maria Marzo, Patrick Berninger és Veronika Karpiel.

Siemens Battery Passport SaaS: Már elérhető

A Siemens Battery Passport SaaS megoldás első verziója már eladható, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a szabályozási igények kielégítésében és az ellátási lánc átláthatóságának fokozásában.

Icon of a battery.

Kínálunk egy 6 hónapos kezdőcsomag a technikai és üzemeltetési lehetőségek útmutatására, biztosítva csapatának és beszállítóinak zökkenőmentes bevezetését, miközben elkészíti a kezdeti akkumulátorútleveleket és a teljes körű megvalósítás tervezését.

Az indító fázis után áttérünk a miénkre rugalmas vállalati licenc előfizetési modell. A gyártási igényeinek megfelelő méretben (S, M, L, XL) elérhető éves licenc tartalmaz API-hozzáférést, felhasználói fiókokat és meghatározott számú digitális termékútlevelet (DPP), amelyek támogatják a hosszú távú megfelelőségi és működési célokat.

Fenntartható gyártás

Akkumulátor útlevél az autóiparban

A Siemens Battery Passport lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára az akkumulátorútlevelek létrehozását, kezelését és exportálását, miközben biztosítja a szabályozási követelményeknek való megfelelést. Natív Catena-X megoldásként, amelyet hamarosan tanúsítanak, megkönnyíti az ellátási lánc integrációját, lehetővé téve a hatékony adatcserét a beszállítókkal és az ügyfelekkel, amelyek hozzájárulnak az akkumulátorgyártás körköréséhez.

Videó még az akkumulátor útlevél színpadi bemutatásából.
Blog

Erőforrások beszerzése

A cikk leírja, hogy a hatékony akkumulátor-újrahasznosítás hogyan segít csökkenteni a költségeket és a kibocsátást.

Az akkumulátor újrahasznosításának ikonja.