Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
2026. szeptember 1-4, Hamburg

SMM 2026

Csatlakozzon hozzánk szeptember 1-4. között, és fedezze fel innovációinkat, élvonalbeli technológiáinkat és fenntartható megoldásainkat: a B6.321 csarnok. Vegye fel a kapcsolatot a vezető hajótulajdonos vállalatok és beszállítók befolyásos döntéshozóival, mivel ez a vezető tengeri vásár az ipar változó kihívásaival foglalkozik.

Futurisztikus tengeri ipari koncepcióval ellátott plakát 2035-ben, amely hajót és városképet mutat be.

Vezetési teljesítmény. Digitalizáció engedélyezése. Védelmi műveletek.

A tengeri ipar kulcsfontosságú pillanatban van, jelentős kihívásokkal és lehetőségekkel rendelkező fenntartható jövő felé halad. A villamosítás, az energiahatékonyság javítása és az integrált energiatárolás felé történő elmozdulás kulcsfontosságú. A Siemens átfogó portfóliót kínál a biztonságos, hatékony és digitálisan összekapcsolt tengeri megoldásokhoz. Ipari hajtástechnológiáink és szoftvermegoldásaink intelligensebb működést tesznek lehetővé a fejlett automatizálás és a digitális ikrek révén, míg intelligens infrastruktúra-rendszereink, mint például a legmodernebb tűzvédelmi megoldások, biztonságot és megbízhatóságot biztosítanak mind a tengeren, mind a parton. Együtt ösztönözzük az innovációt annak érdekében, hogy a tengeri ágazatot zöldebbé és jövőre készebbé tegyük.

Siemens portfólió tengeri alkalmazásokhoz

70EBB954-FEFD-4D8F-9648-F70C4C99C76F-Szinamika-G220-IP55-IP20-1280x720

SINAMICS G220 - Teljesítmény, hatékonyság és védelem feloldása

A Clean Power minimálisra csökkenti a harmonikákat és a kibocsátást, míg az IP55 és 3C3 bevonat biztosítja a tartósságot. Nagy teljesítmény, egyszerű tervezés és a tengeri alkalmazásokhoz szabott gyors üzembe helyezés.

E28D0904-EB7C-4A56-9635-81B2179BFC12-Sinamics S120-szekrény-modulok-tengeri alkalmazásokhoz-640x360

SINAMICS S120: fokozza a pontosságot a tengeri alkalmazásokban

Tapasztalja meg a kompakt teljesítményt a SINAMICS S120 folyadékhűtéses modulokkal. A tengeri rendszerekhez tervezték, pontosságot, megbízhatóságot és helytakarékos kiválóságot biztosítanak.

7A9F61ED-7B4B-4A76-BFDC-F02C579D1F47-SINORIX-Nagynyomású vízköd-fúvóka-vízfüggöny-1280x720

Sinorix nagynyomású vízködrendszer tűzcsillapításhoz

Tesztelt technológia olyan kulcsfontosságú tűzveszélyes területek lefedésére, mint a szállások, a nyilvános terek, a helyi alkalmazások, a teljes árvíz zónák és a fenékterületek. A rendszer gyors aktiválást biztosít, vizet használ, és a széles fúvókák távolságának előnyeit élvezheti

1F9EE2DE-D0AE-4866-BA40-32057C2C685E-SINORIX-Tartály-Egység-Alacsony nyomás-CO2-640x360

Sinorix alacsony nyomású CO2 rendszer tűzoltáshoz

Egyetlen alacsony nyomású CO₂ rendszer bizonyított tűzvédelmet nyújt számos kritikus fedélzeti területen, beleértve a géphelyiségeket, szivattyúhelyiségeket, rakományraktárakat, festékraktárakat, géptereket és elektromos kapcsolótáblákat.

Marine Digital Twin - fregatt - Fegyverek eltávolítottak

Gyorsítsa a hajótervezést és tervezést

A Siemens Xcelerator szoftverrel egyszerűsítheti a tervezési folyamat minden szakaszát. Készítsen innovatív, megfelelő hajóterveket, amelyek megfelelnek a teljesítménycéloknak és az ügyfelek igényeinek — miközben időben és költségvetésben tartják a projekteket.

Hajóépítés

Maximalizálja a hajóépítés hatékonyságát egy digitális ikerrel

Váltson át a digitális hajógyárra a Siemens Xcelerator szoftverrel. Integrálja a mérnöki munkát, gyártást és logisztikát a folyamattervezés optimalizálása, a minőségirányítás javítása és az összetett hajók gyorsabb, alacsonyabb költségek mellett történő építése érdekében

SMM - Csatlakoztassa a hajó életciklusának minden szakaszát

Csatlakoztassa a hajó életciklusának minden szakaszát

Hatékonyan kezelheti a hajóépítési projekteket a tervezéstől a műveletekig a Siemens Xcelerator szoftverrel. Végezzen be egy központosított adatgerincet, amely biztosítja a folytonosságot, a nyomon követhetőséget és a vezérlést a hajó egész életciklusában.

Szerezd meg jegyeid

További információ az eseményről és a jegy megszerzésének lehetőségéről