Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Adatközpont World Asia 2026

Találkozzon szakértőinkkel a Data Center World Asia-nál, és fedezze fel, hogyan építhet fel AI-kész, rugalmas és jövőbiztos adatközponti infrastruktúrát.

E80 stand | Marina Bay Sands Expo- és Kongresszusi Központ, Szingapúr | 2026. szeptember 29-30., naponta 9-17 óra

Az adatközpontok átalakítása, hogy versenyképesek maradjanak és készek maradjanak a jövőre

Az adatközpontok kritikus infrastruktúrákká váltak egy egyre digitálisabb és mesterséges intelligencia által vezérelt világban. De a növekvő lépték, a nagyobb sűrűség, az energiakorlátok és a szigorúbb fenntarthatósági előírások gyorsan növelik a komplexitást. A hagyományos, silózott műveletek, ahol az energiát, a hűtést, a biztonságot és a biztonságot külön kezelik, megnehezítik a láthatóság elérését, a hatékonyság felszabadítását és a magabiztos skálázást. Ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak és készek maradjanak a jövőre, az üzemeltetőknek egyszerűbb és okosabb módszerre van szükségük ennek a komplexitásnak a kezelésére

AI-gyárak illusztrációja épületekkel, adatközponti állványokkal, felhőalapú adatátviteli vonalakkal, adatközponti használati esetekhez használható nyílt grafikonfelbontásban
Az AI kiberbiztonsági munkafolyamat illusztrációja az adatközpontokban

Integrált adatközpont-kezelés

A Siemens integrált adatközpont-kezelő csomagja (IDCMS) megoldja ezt a kihívást azáltal, hogy egyetlen nyitott, integrált platformon egyesíti az épületmenedzsmentet, az energia- és energiagazdálkodást, valamint az adatközpont-infrastruktúra menedzsmentjét. A rendszerek egységes, valós idejű áttekintésével az IDCMS javítja a döntéshozatalt, csökkenti a kockázatokat, növeli a hatékonyságot és támogatja a fenntartható növekedést. A bevált ipari technológiára és nyitott ökoszisztémára épülő Siemens lehetővé teszi az adatközpontok számára, hogy ma rugalmasabban működjenek, és magabiztosan léptegyenek a jövőre nézve.

Portfólió Spotlight

Digital Twin - Adatközpont - ISO fényképezőgép szöge

AI-kész adatközpontok

Merüljön el olyan megoldásokba, mint a folyadékhűtés és a fejlett szimuláció, amelyek lehetővé teszik az AI munkaterhelések végpontos optimalizálását

CPP tűzvédelmi adatközpontok

A kritikus infrastruktúra védelme

Fedezze fel az alapvető tűzbiztonsági és kiberbiztonsági megoldásokat, amelyek a jövőbeli adatközpontok fizikai és digitális alapjainak védelmére épülnek.

Adatközpont redundáns automatizálás BMS EPMS integrált

Automatizálás

Folyamatos megbízhatóság és leállás nélküli teljesítmény növelése a nagy rendelkezésre állású rendszervezérléssel.

hős vizuális kép az S&P Data Center webináriumhoz

Teljesítmény

Maximalizálja a hatékonyságot, ellenőrizze a hálózat stabilitását és csökkentse az energiafogyasztást az egész létesítményben.

Mire számíthatunk

Útvonalak

Megközelítés a Kongresszusi Központhoz: Menjen a belvárosi vonalon vagy a Circle vonalon a Bayfront MRT állomásig (DT16/CC4), és haladjon el az E kijárattal közvetlenül a Sands Expo & Convention Centerbe.

E80 fülke helymeghatározása: Közvetlenül a Keynote Színház mellett helyezkedünk el - nem hiányozhat minket! Ugorjon be a beszélgetések között, hogy megnézze az élő technológiai demókat, és beszéljen csapatunkkal.

Hero Image DCWA 2026
Hőskép - DCWA 2026 - Derek Booth

Tapasztalja meg az élő termék- és megoldásbemutatókat az E80-as Booth oldalon, üljön le adatközponti szakembereinkkel a legfontosabb infrastruktúra-kihívások megoldása érdekében, és gyakorlati építészeti keretekkel és stratégiákkal járjon el a jövőre kész teljesítmény érdekében.

DCWA 2026 csapat fénykép

Ismerje meg a csapatot!

Látogasson el standunkra, és beszéljen szakértőinkkel, hogy megtudja, hogyan alakíthatja át adatközpontjait holnapra!