Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Webináriumok

Siemens értékesítési NÖVEKEDÉS

Webináriumok sorozata kizárólag hivatalos Siemens forgalmazók számára

Új termékek

Értékesítési érvek

Szakértői támogatás

A Siemens Sales BOOST webináriumok olyan gyakorlati foglalkozások, amelyeket azoknak az értékesítőknek terveztek, akik hatékonyabban akarnak értékesíteni és versenyelőnyt teremteni. A résztvevők megismerhetik a Siemens legújabb megoldásait és új termékeit, megtanulják jobban azonosítani az ügyfelek igényeit, kiválasztani a megfelelő megoldásokat, és hatékonyan reagálni a kifogásokra. A webináriumok konkrét értékesítési érveket nyújtanak, és alátámasztják az ügyfelekkel folytatott napi munkát.

Miért érdemes részt venni?


• Naprakész lesz a Siemens új termékeiről és megoldásaival kapcsolatban

• Érveket fog felfedezni, amelyek javítják az értékesítés hatékonyságát

• Megtanulja jobban azonosítani az ügyfelek igényeit és pontosabb megoldásokat választani

2026 május 22

LOGO! 9 | SIRIUS 3SK

Új LOGO! 9 programozható relé és SIRIUS 3SK gépbiztonság

Kétrészes webinárium, amelyben bemutatjuk a LOGO legújabb jellemzőit! 9 generációs — a kibővített portfóliótól az új funkciókig — és a SIRIUS 3SK safety relays rugalmas és kompakt megoldásként mutatják be a biztonsági alkalmazások széles skálájához.

LOGO! 9 - SIRIUS 3SK
2026 június 10

S7-1200 G2 | SIRIUS 3RQ4

Portfóliófrissítés S7-1200 G2 vezérlőkhöz és SIRIUS 3RQ4 interfész relékhez

A webinárium során bemutatjuk a SIMATIC S7-1200 G2 vezérlők legújabb generációját, amelyek teljesen új lehetőségeket nyitnak meg az automatizálási alkalmazások számára, valamint a SIRIUS 3RQ4 interfész reléket — egy megbízható, rugalmas megoldás, amely tökéletesen illeszkedik a SIMATIC vezérlők és a SIRIUS hajtóművek I/O-ihez.

SIIMATIC S7-1200 G2-1280x720
2026. JÚLIUS 15

I/O ET200BL | SIRIUS 3RC7

Az ET200BL I/O szigetek és a SIRIUS 3RC7 intelligens motormodulok használata

Ezen a webináriumon megismerheti a SIMATIC ET 200BL készüléket — egy költséghatékony, elosztott I/O rendszert, amely PROFINET-en alapul —, és felfedezheti, hogy a SIRIUS 3RC7 modulok hogyan biztosítják az intelligens felügyeletet és vezérlést a kapcsolóberendezésekbe.

3RC7 1280x720
2026. augusztus 12

Ipari kommunikáció (SIMATIC) | SENTRON

Távkommunikáció az iparban, valamint a SIRIUS és SENTRON felügyeleti és mérési képességek

Ezen a webináriumon megtudhatja, hogyan lehet megbízható távkommunikációt kiépíteni az elosztott ipari létesítményekben, és hogyan érheti el az energiafogyasztás teljes átláthatóságát és a rendszer maximális rendelkezésre állását a SENTRON PAC analizátorok, a Powercenter 3000 platform és a SIRIUS 3UG5 felügyeleti relék segítségével.

SENTRON PAC-Powercenter 3000 platform-and SIRIUS 3UG5 monitoring relays
2026 szeptember 16

SINAMICS G | 3RW és 3RD lágyindítók

Új SINAMICS G meghajtócsaládok és 3RW és 3RD lágyindítók — Az optimális megoldás kiválasztása

Ez a webinárium a hajtástechnika két kulcsfontosságú területét ötvözi: a modern SINAMICS G200, G210 és G210X frekvenciaváltókat, valamint egy gyakorlati útmutatót a SIRIUS lágyindítókhoz: az optimális megoldás kiválasztásától és a helyes csatlakozástól a rendszervédelemig és a SIL1 és a PLC hibás alkalmazásokig.

New SINAMICS G drive families and 3RW and 3RD soft starters