Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Tisztességes

Látogasson el hozzánk a CFIA 2026 címen

2026. március 10 - 12 ÉN Rennes Expo Park3-B4 stand, 3. terem

Tapasztalja meg a Siemenst a CFIA Rennes 2026-nál.

Az agrár-élelmiszeripar beszállítóinak kereszteződése

Az agrár-élelmiszeripar beszállítóinak kereszteződése (CFIA) megnyitja hatalmas technológiai „kamráját”, amely tele van újításokkal, március 10-től 12-ig. Ez biztosan felkelti a látogatók étvágyát, amelyet a regionális Rennes kiállítás középpontjában várnak, amely nemzetközi esemény érzésével rendelkezik.

Gyorsítsa fel az agrár-élelmiszeripar digitális átalakulását a nagyobb teljesítmény, rugalmasság és fenntarthatóság érdekében

Az iparágak felelősek a CO² kibocsátás 30% -áért és a globális energiafogyasztás 37% -áért. Ideje cselekedni! Mint Franciaország vezető ipari ágazata, az agrár-élelmiszeripar évek óta növekszik, azonban alkalmazkodnia kell a jelenlegi és jövőbeli társadalmi és környezeti kihívásokhoz.

A farmtól a villáig

az agrár-élelmiszeripari telephely digitalizálása, a mesterséges intelligenciának köszönhetően segít optimalizálni infrastruktúráját és gyártási eszközeit.

Megoldásaink az átalakulás támogatására

A tervezéstől és a szimulációtól kezdve a gyártósor automatizálásáig, beleértve az ellátási láncot, az áramellátást és az épületgazdálkodást, javítjuk jövedelmezőségét és energiahatékonyságát.

Élelmiszervédelmi programunknak köszönhetően erősítjük webhelyének biztonságát és kiváló minőségű élelmiszeripari termékek fejlesztését nyomon követhetőségi és megfigyelési technológiáinkkal, amelyek mindegyike számítógépes biztonságban van!

Szakértőink bemutatják személyre szabott finanszírozási megoldásainkat is, amelyek segítenek befektetni digitális átalakulásába.

Használja ki standunkban tett látogatását is, hogy megbeszéljen velük Inoprod és Cezam Ceed, olyan vállalatok, amelyek ipari ökoszisztémánk részét képezik. A mi Siemens gPROMS szakértők állnak rendelkezésére az agrár-élelmiszeripari ágazatnak szentelt megoldásaikkal.

CFIA 2026 picture our solutions