Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A Siemens kiállít az AHR Expo 2026-on Las Vegasban

Gyorsítsa fel az intelligens épületátalakítást az AHR Expo-n, a HVAC/R szakemberek fő eseményén. Fedezze fel olyan innovatív megoldásokat, amelyek előkészítik az utat az intelligensebb, fenntarthatóbb holnap felé.

2026. február 2 - 4. | Las Vegas, Nevada | #C1731 stand

Modernizáció: A jövő most van. Készen állsz?

Moving Forward Accelerate shape

Az intelligensen túl: az autonóm épületek jövője

Technológiánk felgyorsítja az intelligens és fenntartható épületekké történő átalakulást, előkészítve az utat az emberközpontú autonóm infrastruktúra felé.

Az emberközpontú autonóm épületek folyamatosan elemzik és optimalizálják működésüket minimális emberi beavatkozással, ideális beltéri élményt biztosítva az épületlakók számára, hatékony és költséghatékony eredményeket pedig a tulajdonosok és üzemeltetők számára.

Olvassa el a fehér könyvet

Tegyen többet kevesebbel a jobb holnapért

Mivel az épületek 90% -a továbbra is digitalizációs kihívásokkal néz szembe, és a létesítménygazdálkodási ágazat az előrejelzések szerint 2025-re 53% -os munkahelyhiánnyal szembesül, egyértelmű a cselekvés sürgőssége. Jelenleg az épületek mindössze 18% -a halad jó úton, hogy 2050-re elérje a nettó nulla kibocsátást, hangsúlyozva az azonnali fellépés kritikus szükségességét.

Csatlakozzon hozzánk az AHR Expo 2026-on, amikor innovatív megoldásokat mutatunk be, amelyek megkezdhetik modernizációs útját és a jövőbe szállíthatják Önt.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

A Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITM) nyomon követi az infrastrukturális átmenet időbeli alakulását, kiemelve a sürgős prioritásokat és az előrehaladást az energiainfrastruktúrában, az épületinfrastruktúrában és az iparban.

Tudj meg többet

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.