Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Adage Automation

Az Adage Automation teljes gázelemzési megoldásokat kínál, kezdve az önálló CEMS elemzőktől, TDLAS lézerektől, online GC-ktől a kulcsrakész elemző menedékekig és a felhőalapú műszerfalakig. A TÜV és az US-EPA szabványoknak megfelelően tanúsított portfóliója támogatja az olaj- és gáz, acél, cement, energia és egyebek folyamatellenőrzését, kibocsátás-megfelelést és levegőminőség ellenőrzését. A Goai székhelyű Adage vezeti az indiai piacot, és több mint 50 országot szolgál ki az Egyesült Államokban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában található központokon keresztül, egy globális szervizcsapat támogatásával.
adage

Iparágak

  • Automotive

  • Construction and real estate

  • Energy / Oil & gas

  • Metals

Mozgás

Service
Olyan szolgáltatást nyújt a Siemens Xcelerator termékhez / megoldáshoz, amely segít az ügyfélnek annak megvalósításában, integrálásában, üzemeltetésében, illetve karbantartásában

Elérhető termékek

Adage extraktív gázanalitikai megoldás

Adage Extractive Gas Analytical Solution with Siemens TDLAS

Az extraktív hőcellás TDLAS apró csöveket, poros forró áramlásokat, rezgéseket, motor kipufogógázását kezeli. SHS kátrányszűrő, visszatérő vonal. A Siemens optika+Adage kialakítása pontos gázadatokat ad acél, auto, petro esetében.
Kemence bemeneti megoldás

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application

Az Adage kemence bemeneti szonda 1400 °C, 2000 g/m³ por, lúg kezelésére szolgál. A Power-CYL visszahúzódás, a levegőszóró tisztítás, a többszűrők és az AI diagnosztika biztosítja a biztonságos és pontos O2-t; több mint 150 egység ...