Integrálja gyártási és gyártási rendszereit
A gyártási és gyártási rendszerek integrálásával bontsa le a silókat, lehetővé téve az átfogó digitális szálat a mérnöki munkáktól a műveletekig. Felszerelje mérnökei és terepi személyzetét rendkívül testreszabható alkalmazásokkal, hogy valós időben adatvezérelt üzemeltetési és karbantartási döntéseket hozzon. Értékes betekintést nyerhet a működési teljesítménybe és a fenntarthatóságba az üzleti eredmények és az innováció növelése érdekében
A működési elemzések megvalósítható betekintéssé alakíthatók
A vezető vállalatok profitálnak az ipari energiagazdálkodási szoftvermegoldásainkból, amelyek üzleti igényeiknek megfelelően vannak kialakítva.
25% Gázturbina kapacitásának növekedése
Ismerje meg, hogyan segített szoftverünk 25% -kal növelni egy gázturbina tesztelő létesítmény kapacitását . (Siemens Energy esettanulmány)
72% Csökkentett forgalomba hozatali idő
Az alacsony kódú szoftverek használata 72% -kal csökkentette a piacra jutás idejét . (Bioszféra Alapítvány esettanulmánya)
50% Javított szélturbina és gazdaság hatékonysága
A szimulációból származó betekintések 50% -kal javították a szélturbinák és a gazdaságok hatékonyságát, és több mint 10% -kal csökkentették a tervezett kiegyenlített villamosenergia-költségeket (LCOE) . (SANY Heavy Energy esettanulmány)
Tegye valósággá a csatlakoztatott digitális üzemet
Maximalizálja a hatékonyságot az üzem, a termelési eszközök és a teljesítmény átfogó áttekintésével. Ipari energiagazdálkodási szoftvermegoldásaink segítenek a valós idejű adatok felhasználásában, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt a műhelytől a legfelső emeletre. Háromféleképpen érheti el ezt:
Használja valós idejű teljesítménymutatás az üzem működésének és fenntarthatóságának optimalizálása érdekében:
- Csatlakoztassa üzemeit, rendszereit és eszközeit egy nyitott, ipari IoT szolgáltatásként működő megoldással
- Használja ki a fejlett operatív elemzési szoftver előnyeit, amely a nyers adatokat alkalmazható betekintéssé alakítja
- Alkalmazzon valós idejű teljesítményelemzést a növényi problémák előrejelzéséhez és diagnosztizálásához, mielőtt azok
- Gyorsan rendkívül testreszabható alkalmazások létrehozása és telepítése amelyek lehetővé teszik az adatok gyors fellépését és a döntéshozatal javítását
- Új betekintést nyerjen a működési teljesítménybe és a fenntarthatóságba az üzleti eredmények és az innováció javítása érdekében
Szerezzen előnyt a működési kiválósággal
A vezető vállalatok lépéseket tesznek az üzemeltetési kiválóság felé az ipari energiagazdálkodási szoftver segítségével. szerint Accenture: 2021 legjobbjai az Energy Insights, A vállalatok elérhetik:
2.3X Margine-növekedés
1.8X A bevétel növekedése
$60M+ Az olajfinomítók éves jövedelmezőségi becsült növekedése
BASF

Weaving a digital thread to streamline the production of crop protection agent
Vállalat:BASF
Helyszín:Ludwigshafen, Germany
Siemens szoftver:Opcenter Execution Process
Az Opcenter Execution Process lehetővé tette számunkra, hogy digitális szálat szövjünk a teljes gyártási folyamatban ennek a gombaölőnek, amelyet a fenntartható, magas hozamú gazdálkodás elősegítésére terveztek. „
Fedezze fel forráskönyvtárunkat
Hozzon létre egy összekapcsolt digitális üzemet, hogy teljes körűen láthatóvá tegye folyamatait, termelési eszközeit és működési teljesítményét, miközben javítja az üzleti eredményeket és az innovációt.

Solutions az ipari energiamenedzsment optimalizál
IoT és életciklus elemzés
Alacsony kódú alkalmazásfejlesztő platform
Teljesítménytervezés
Tőkeeszközök életciklus-kezelése
Gyártási végrehajtás
Szervizmérnöki munka
Gyakran ismételt kérdések
Tudj meg többet
Nézd
Videó: Használja a működési kiválóságot az erőmű hatékonyságának javítása érdekében
Videó: Működések és minőségirányítás javítása a vegyiparban
Igény szerinti webinárium: Miért érdemes kihasználni a digital twin ikertest az olaj- és gáziparban
Hallgassa meg
Igény szerinti webinárium: Tőkeeszközök életciklus-kezelése: Műveletek és karbantartás optimalizálása
Igény szerinti webinárium: Gyors alkalmazásfejlesztési megoldások az energiában
Igény szerinti webinárium: A vegyipar folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele
Olvassa el
Infografikák: Hozzon létre egy összekapcsolt digitális üzemet a működési kiválósági megközelítésünk felhasználásával
E-könyv: IoT energiamenedzsment az energiarendszer-üzemeltetéshez
Vezetői tájékoztató: Az energiaüzemek működésének korszerűsítése digitális gyártás segítségével
Beszéljünk!
Kérdésekkel vagy megjegyzésekkel forduljon. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk!