Mi az intelligens gyártás az elektronika számára?
Az intelligens gyártás digitálisan integrálja az elektronikai gyártást a tervezés, a gyári folyamatok és az anyagáramlás összekapcsolásával a műveletek egyszerűsítése érdekében. Ez növeli a hatékonyságot, csökkenti a költségeket és javítja a minőséget a gyártási életciklus során. Maradjon mozgékony és versenyképes a gyorsan fejlődő elektronikai iparban a piaci változásokhoz való gyors alkalmazkodással.
Gyorsítsa az elektronikai gyártást
A gyártóknak gyorsan alkalmazkodniuk kell a piaci és a fogyasztói igényekhez. A digitális megoldások és az alacsony kóddal rendelkező platformok segítenek a folyamatok egyszerűsítésében, a piacra jutás idejének csökkentésében és a költségek csökkentésében. Ismerje meg, hogy ezek a technológiák hogyan teszik lehetővé az agilis választ az ipari trendekre, és hogyan ösztönzik az innovációt a gyorsan fejlődő elektronikai ágazatban.
100% Minőségi szállítási teljesítmény és még sok más
„Küldetésünk 100% -os minőség, 100% -os szállítási teljesítmény és 100% -os hulladékmentesség” - mondja Bernd Schmid, a Siemens MF-K üzemvezetője. „Ez azt jelenti, hogy termékeinket a lehető legkevesebb erőforrással akarjuk gyártani. „(Siemens MF-K)
20% A trendek átalakítják az iparágat
„Az egyetlen megoldás a digitalizáció volt” - mondja Franco Oliaro, a ROJ vezérigazgatója. „A minőség és a sebesség, ez a kihívás. A világ szélsőséges testreszabás felé halad. A tömeges testreszabáshoz feltétlenül digitalizálásra van szükség. ” (NAP)
$2M Megtakarított termelési költségek
Az Electrolux 30% -kal gyorsabb piacra jutási időt és 100% -os gyári digitalizációt ért el, bemutatva, hogy a virtuális problémamegoldás jelentősen csökkentheti a gyártási időt és költségeket. (Electrolux)
Az elektronikai gyártási folyamatok egyszerűsítése
Az elektronikától (PCB) és a mechanikai tervezéstől a fejlett gyártási folyamatokig gyorsítsa fel működését a digitális átalakulás három útjának kihasználásával.
Az optimalizált termékelrendezés a digitális modellezést használja ki a gyári környezetek tervezéséhez és finomításához, maximalizálva a hatékonyságot és az erőforrás-felhasználást. Ez a megközelítés lehetővé teszi a különböző konfigurációk virtuális tesztelését a következők érdekében:
- Optimalizálja a gyári terület használatát
- A kézi műveletek csökkentése
- alacsonyabb energiafogyasztás
- Növelje a tőkeerőforrás-felhasznál
- Szimulálja az új gyártási feltételeket
Az integrált feldolgozási terv a gyártási folyamatmenedzsment átfogó megközelítése, amely egyszerűsíti az összeszerelési eljárások készítését, elemzését és kommunikációját az egész vállalkozásban. A legfontosabb előnyök a következők:
- Az összeszerelési folyamatok szabványosítása több üzemben
- Részletes munkakönyv létrehozása
- Időelemzés és gyártósor-kiegyensúlyozás teljesítménye
- Különböző gyártósorok programozása (SMT, THT, ellenőrzés, teszt)
- A tervezési és gyártási fázisok hatékony integrálása
A valós idejű láthatóság átfogó, azonnali felügyeletet és ellenőrzést biztosít a globális gyártási műveletek tekintetében. Ez a rendszer integrálja az intelligens gyártási technológiákat a következők érdekében:
- Valós időben nyomon követheti a termelést több létesítményben
- Azonnali értesítések küldése a felmerült problémákról
- Különböző termékek tervezésének és szállításának javítása
- A problémák, összefüggések és trendek korai azonosítása és kezelése
- Optimalizálja az anyagáramlást és csökkentse a hulladék
Az elektronikai gyártás javítása
40% Csökkentés új termék bemutatása
A Valor Process Preparation szoftver használatával és az egyes folyamatlépésekhez átfogó digital twin ikertestet hozott létre, a ROJ több mint 40 százalékkal csökkentette új termékeinek bevezetési idejét a gyors telepítéssel és az egyszerű folyamatelőkészítéssel.
(NAP)
30% Gyorsított sablon előkészítése
A Valor Process Preparation szoftver használata felgyorsítja a sablonok adatgenerálását. Ez 10% -kal gyorsabb SMT folyamattal és pontosabb BOM árajánlatokkal párosulva lehetővé tette a BMK számára, hogy hatékonyan kezelje a megnövekedett NPI/ECO projekteket. (BMK)
20% Csökkentett hibák költségei
Az Opcenter és a Valor szoftverek bevezetése lehetővé teszi a Scanfil zárt körű minőségellenőrzését, több mint 10% -kal növeli a termelékenységet, 40% -kal növeli a sebességet és javítja a beállításváltást nagy keverékes, kis volumenű gyártásban. (Scannfile)
Siemens Rostat

Using AOI false call reduction software increases first pass yield by 42 percent
Vállalat:Siemens Rastatt
Iparág:Electronics, Semiconductor devices
Helyszín:Rastatt, Germany
Siemens szoftver:Opcenter APS, Opcenter Intelligence for On Premises
Az Opcenter AOI FCR egyik nagy előnye, hogy ez egy SaaS megoldás, amely jelentősen csökkenti az oldalunk erőfeszítéseit. Teljesen készen állt az AOI gépeinkbe történő integrálásra. Az első megbeszélésektől az üzembe helyezés kezdetéig kevesebb, mint 12 hétig tartott. Tizenkét héttel később sikeresen megkezdtük a műtét szakaszát.
Intelligens gyártási erőforrás-könyvtár
Fedezze fel, hogyan alakítja át az intelligens gyártás az elektronikai gyártást. Fedezze fel átfogó erőforrás-könyvtárunkat, hogy megtudjon a tervezés integrálásáról, a gyári folyamatok optimalizálásáról és az anyagáramlás Szerezzen betekintést és találjon megoldásokat a piaci igényekhez való gyors alkalmazkodáshoz és a versenyképesség fenntartásához a dinamikus elektronikai iparban.

Integrált elektronikai gyártási megoldások
Gyártási folyamat tervezése
Gyártási végrehajtás menedzsment
Termelési tervezés és ütemezés
Minőségirányítás
Ipari IoT
Alkalmazásplatform fejlesztés
Gyakran ismételt kérdések
Tudj meg többet
Nézd
Webinárium: A digitális iker optimalizálja az üzlet teljesítményét
Webinárium: Tesztmérnöki munka
Webinárium: Munkaügyi kihívások az elektronikai gyártásban
Olvassa el
E-könyv: Üzemi logisztika
Fehér könyv: Tesztmérnöki munka a PCB szereléshez
E-könyv: Intelligens elektronikai gyártás
Beszéljünk!
Kérdésekkel vagy megjegyzésekkel forduljon. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk!