Hogyan javíthatja az orvostechnikai eszközök tervezését?
A hatékonyabb, hozzáférhetőbb és biztonságosabb termékek iránti növekvő kereslet miatt az orvostechnikai eszközök tervezése egyre összetettebbé válik. Az innovatív termékek létrehozásához multidiszciplináris megközelítésre van szükség, amely biztosítja a minőséget és a megfelelőséget a termék életciklusa során. Fejlessze tervezési folyamatát a fejlett modellező eszközök kihasználásával, az együttműködő fejlesztés elősegítésével és a nyomon követhető folyamatok megvalósításával.
Az innováció ösztönzése orvostechnikai eszközeinek kialakításával
Fokozza az együttműködést, biztosítsa a megfelelést és felgyorsítsa a tudományágak közötti Gyorsabban hozzon létre versenyképesen differenciált, innovatív és biztonságos eszközöket.
80% A fejlesztési és tesztelési idő csökkenése
Csökkentse a tesztelési és fejlesztési időt akár 80% -kal a szimuláció segítségével a virtuális tesztek elvégzéséhez. (B Orvosi rendszerek)
65% Időcsökkentés
Időt takaríthat meg az adatok keresésére egy információkezelő rendszerrel a teljes nyomonkövethetőség érdekében. (iThera Orvosi)
3% A pontosság javítása
Egyszerűsítse a tervezési folyamatokat, csökkentse a költségeket és javítsa a pontosságot a szimulációval. (B&W Engineering)
Az orvosi eszközök tervezési kihívásainak legyőzése
Gyorsabban forgalmazhatja orvostechnikai eszköztervezési projektjeit egy integrált digitális terméktervező szoftverrendszerrel, amely lehetővé teszi csapatának hatékony, nagy teljesítményű, teljes mértékben kompatibilis eszközök létrehozását.
Fedezze fel megoldásainkat az orvostechnikai eszközök digitalizálásának három kulcsfontosságú útjára vonatkozóan:
Gyorsan hozzon létre egy átfogó virtuális rendszert valós bizonyítékok felhasználásával. Fedezze fel a felhasználóbarát interfészekkel rendelkező tervezési változatokat, értékelje a lehetőségek széles skáláját, és gyorsítsa fel a döntéshozatalt az orvostechnikai eszközök tervezési fájlok hatékony generálása és a fizikai prototípusok gyorsabb elérhetősége érdekében.
- A termelékenység növelése modellezésen, maximalizálja a tervezési rugalmasságot és csökkenti az adatkészítési időt
- Csökkentse a termékfejlesztési időt és az átdolgozást
- Több termékváltozat létrehozása és karbantartása
A szakosodott csapatok közötti együttműködési tervezés megkönnyítése a projekt összehangolásának javítása és felismeri és kezelje a lehetséges tervezésváltási hibákat egy korábbi szakaszban.
- Az orvostechnikai eszközök teljesítményének szimulálása az eszköz életciklusának minden szakaszában
- Több fizikai szimulációs eszközök megvalósítása az együttműködés egyszerűsítése érdekében
- Digitális bizonyítékok létrehozása és a szabályozási irányelvek betartása
Végrehajtás a digitális és nyomon követhető folyamat tervezési dokumentumokhoz és adatkezeléshez. Egyszerűsítse a termékmegfelelőséget és gyorsítsa a piaci benyújtást
- Az UDI folyamat egyszerűsítése és a kockázatok csökkentése
- Hatékony címkekészítés engedélyezése
- Tervezési adatok és minőségi folyamatok egyszerű megtalálása és megosztása
Az orvostechnikai eszközök tervezési kiválósága elérése
1 Platform tesztelésre, modellezésre és szimulációra
Időt takaríthat meg a tulajdonságok megváltoztatására vagy a szimulációk végrehajtására egyetlen platform használatával. (B&W Engineering)
90% A termelési költségek csökkenése
Használja ki a 3D szkennelést és az additív gyártást a gyártási költségek csökkentése érdekében. (Korlátlan holnap)
40% Időcsökkentés
Időt takaríthat meg az alkalmazás életciklus-kezelési (ALM) platformon keresztül történő auditokhoz megfelelő dokumentáció létrehozásához. (iThera Orvosi)
B Orvosi rendszerek

Using advanced simulation to extend the shelf life of temperature-sensitive medical products
Vállalat:B Medical Systems
Iparág:Medical devices & pharmaceuticals
Helyszín:Hosingen, Luxembourg
Siemens szoftver:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim
A mérnöki időt optimalizálni kell, hogy a legrövidebb idő alatt a legjobb terveket hozzuk létre. A Simcenter Amesim pontossága és egyszerű használata nagy szerepet játszik ennek lehetővé tételében.
Fedezze fel orvostechnikai eszköztervezési forrásainkat
Digitalizálja, szimulálja és validálja az orvostechnikai eszközök terveit, hogy előre jelezze a teljesítményt az összes mérnöki tudományágban, és ellenőrizze a biztonságot és a hatékonyságot az eszköz életciklusa során.

Használjon be egy digitális integrált orvostechnikai eszköztervező rendszert
Termék életciklus-menedzsment
Tervezés az additív gyártáshoz
Mechanikus terméktervezés
Gyorsított tervezés
Szimulációs folyamat és adatkezelés
Elektromos CAD és elektronikus rendszerek menedzsment
Gyakran ismételt kérdések
Tudj meg többet
Nézd
Igény szerinti webinárium | Kezelje az orvostechnikai eszközök címkézésének összetettségét
Videó | Használja ki a szimuláció erejét az orvostechnikai eszközök fejlesztésében
Videó | Teljesen integrált megoldás megvalósítása generatív tervezéshez, szimulációhoz és validáláshoz
Olvassa el
E-könyv Innovatív, biztonságos orvostechnikai eszközök a gyorsabb piacra jutáshoz
Fehér könyv | Digitális bizonyítékok generálása: Szimulációvezérelt tervezés orvostechnikai eszközökhöz
Infografikák | Az orvostechnikai eszközök tervezésében és fejlesztésében fellépő akadályok megszüntetése
Hallgassa meg
Podcast | A Teamcenter X felhőalapú megoldásokat kínál az orvostechnikai eszközök kezeléséhez
Beszéljünk!
Kérdésekkel vagy megjegyzésekkel forduljon. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk!