Előreműködő autonóm járműtervezés
Az autonóm jármű teljesítményének folyamatos tervezése, tesztelése, finomítása, optimalizálása és érvényesítése. A funkcionális digitális ikerrel, szimulációval, forgatókönyvrögzítéssel és tervezéssel, érzékelőintegrációval, folyamatos optimalizálással és zárt hurkú validálással felgyorsíthatja a biztonságos, hatékony és kompatibilis ADAS és AV rendszerek szállítását.
Az autonóm járműfejlesztés átalakítása
Növelje agilitását és hatékonyságát az ADAS és az AV fejlesztési folyamatához. A valós és a virtuális világ egyesítése egy funkcionális digitális ikerrel lehetővé teszi a rendszer és a jármű teljesítményének folyamatos tervezését, tesztelését, finomítását, optimalizálását és validálását a kritikus forgatókönyvek lehető legszélesebb körével.
100% Nyomonkövethetőség
Teljes nyomon követhetőség biztosítása a követelmények, a vizsgálati esetek és a műszaki biztonsági követelmények között. (MobileDrive)
1.5 Évek a technológia fejlesztésére, képzésére és cseréjére
Csökkentse az ADAS termék ütemtervét, mielőtt egy fizikai prototípus elkészül. (MobileDrive)
>50% Csökkentett szimulációs idő
Csökkentse az emberi test viselkedésének szimulációs idejét napokról órákra. (EDAG)
Megbízható ADAS és AV rendszerek létrehozása
Együttműködjön és tartsa fenn a megbízható modellekben minden kritikus információt zárt hurkú virtuális ellenőrzés és validálás révén, valamint optimalizálja a rendszer működését a jármű gyártása előtt és után.
Három út van az autonóm járműfejlesztés forradalmasításának.
A multidiszciplináris együttműködés biztosítja, hogy a különböző csapatok együtt tudják ellenőrizni, hogy a tervezés tökéletesen működik-e rendszereken, alrendszerekben és külső környezetekben. A funkcionális digital twin pontos mérnöki modellekből áll, ahol rögzítheti és frissítheti a célokat, követelményeket és forgatókönyveket:
- Teljes nyomon követhetőség és ellenőrzési lefedettség létrehozása.
- Az autonóm funkciók maximalizálása érdekében előre határozza meg a jármű céljait és funkcióit.
- Hozzon jobb döntéseket a hardverrel, szoftverrel és releváns forgatókönyvekkel kapcsolatban.
Nincs elég idő vagy pénz ahhoz, hogy az összes nem biztonságos forgatókönyvet csak valós felvételek felhasználásával rögzítsük. Emelje fel a leginkább alkalmazható információkat, miközben a lényegtelen adatokat lemondja, hogy felgyorsítsa a fejlesztést, és biztosítsa az AD-rendszer megfelelőségét azoknak a megoldásoknak, amelyek segítenek:
- Optimalizálja autonóm rendszereinek viselkedését.
- Jegyzeteljen és szervezzen valós felvételeket.
- Hozzon létre új forgatókönyveket a paraméterek módosításával és szereplők hozzáadásával a jelenetekhez digitális környezetben.
Mielőtt autonóm járműveket telepíthetnének az úton, biztosnak kell lennie abban, hogy minden helyzetben hibátlanul teljesítenek. A maximális aktív és passzív biztonság, valamint a jogszabályok teljes megfelelés biztosítása a zárt körű ellenőrzési és validációs folyamat kihasználásával:
- Biztonságos autonómiát és gyorsítsa a tanúsítást.
- Ellenőrizze a követelményeket, és ellenőrizze, hogy teljesülnek-e.
- Csökkentse a valós kudarcok kockázatát azáltal, hogy gyakorlatilag a kritikus forgatókönyvek növekvő adatbázisával teszteli.
Az OEM előrehaladott autonóm járműkialakítása a Siemens-szel
95% Használja ki szoftverünket
Az autóipari elektronikus vezérlőegység (ECU) beszállítóinak 95% -a használja a Siemens szoftvert.
23 A 23 legnépszerűbb OEM
A világ 23 legnépszerűbb autógyártója vette át a Siemens Xcelerator alkalmazást.
20 A 20 legjobb EV márka
A 20 legnépszerűbb elektromos járműmárka használja a Siemens Xcelerator alkalmazást.
MobileDrive

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features
Vállalat:MobileDrive
Iparág:Automotive & transportation
Helyszín:Amsterdam, Netherlands
Siemens szoftver:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
A Siemensszel folytatott együttműködésünknek köszönhetően termékeinket sokkal egyszerűbb és hatékonyabb módon tudjuk forgalomba hozni.
Fedezze fel forráskönyvtárunkat
Biztosítson megbízható és kompatibilis ADAS és AV rendszereket, amelyek hatékonyan működnek a lehető legszélesebb körben.

A biztonságos ADAS és AV fejlesztés egyszerűsítése
Rendszertervezés
E/E rendszerek fejlesztése
Teljesítménytervezés
IC tervezés
Alkalmazás életciklus-kezelése
Követelmények és ellenőrzési menedzsment
Gyakran ismételt kérdések
Tudj meg többet
Nézd
Igény szerinti webinárium | Autonóm járműfejlesztési fórum
Igény szerinti webinárium | Sikeres AV technológia fejlesztése rendszermérnöki technológiával
Igény szerinti webinárium | Fizikai alapú szenzorszimuláció érvényesítése és ellenőrzése
Beszéljünk!
Kérdésekkel vagy megjegyzésekkel forduljon. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk!