Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy nagy konténerhajó felülnézete
Tengeri Digital Thread

A hajó életciklusának kezelése

Egyszerűsítse a hajóépítési projektek végrehajtását a tervezéstől és az építéstől a karbantartásig és javításig egy összekapcsolt, központosított adatrendszerrel, amely támogatja a hajóépítési folyamat és a hajó életciklusának minden szakaszát.

Mi a hajó életciklus-kezelése?

A hajó életciklusának kezelése az átfogó megközelítésre utal, amely magában foglalja a hajó teljes élettartamának irányítását és felügyeletét. Ez biztosítja a hajó biztonságát, hatékonyságát és az előírásoknak való megfelelést az elejétől a végéig.

Hatékonyan kezelje hajója életciklusát

Az érdekelt felek közötti információmegosztás kézi, táblázatalapú folyamatai a projektek késését és kockázatot okozhatnak a minőségre nézve. Egy digitális hajóéletciklus-kezelési megoldás összekapcsolhatja a hajóépítési információkat a hajó teljes élettartama alatt.

55% A hajóépítők bizonytalanságot fejeznek

A növekvő energiaköltségek és az infláció miatt aggódik a hajóépítők a jelenlegi gazdasági helyzet miatt. Védje el a hullámvölgyeket azáltal, hogy átveszi a teljes hajó életciklusának irányítását. (SMM kutatás)

51.3% Rendelésre szállítják alternatív üzemanyagforrásokat használva

A fenntarthatósági célok és követelmények növelik a hajóépítési projektek összetettségét. A hajók életciklus-kezelése segíthet a dekarbonizációhoz vezető út feltérképezésében. (DNV tengeri előrejelzés)

45% A hajógyárak úgy vélik, hogy az IMO céljai nem lesznek teljesülve

A hajóépítők vonakodnak befektetni, még akkor is, ha a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet ambiciózus fenntarthatósági célokat tűz ki. Összegyűjtse az összes projektinformációt az agilitás és az innováció növelése érdekében. (SMM kutatás)

Digitálisan átalakítsa a hajó élettartamának kezelésének módját

Zökkenőmentesen kezelheti a több anyagszámlát és a hajókonfigurációt, és erősítse meg az ellátási lánc közötti együttműködést a kritikus változások hatékony kezelése érdekében. Fedezze fel megoldásainkat, amelyek segítenek átvenni a hajó életciklusának minden szakaszát:

Select...

Hozzon létre egy digitális szálgerincet egy olyan adatkezelő rendszer bevezetésével, amely összeköti az összes edényinformációt, a tervezéstől a gyártásig. Ez lehetővé teszi a hajóadatok kezelését a különböző területeken anyagszámlák és nyomon követheti a különböző hajókonfigurációkat. Ez az adatgerinc lehetővé teszi a tudás rögzítését és újrafelhasználását is.

A hajók sikeres életciklus-kezelésének előnyei

0 Papírdokumentáció

Váltson át egy teljesen digitális hajógyárra, amely nem támaszkodik a papírrajzokra. Könnyedén ossza meg és kövesse nyomon az információkat digitalizálással. (Newport News Hajóépítés)

6 Minden évben új tervek kerülnek gyártásba

Hozzon létre egy digital twin ikertestet a konfigurációk és változatok kezeléséhez és nyomon követéséhez. (Princess Yachts)

£100K+ Költségmegtakarítás

Gyorsítsa fel a ciklusidőket és csökkentse a költségeket a hajó életciklus-kezelésével. (Cox tengerészgyalogos)

Esettanulmány

Királyi IHC

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels
Case Study

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels

Vállalat:Royal IHC

Iparág:Marine

Helyszín:Kinderdijk, Netherlands

Siemens szoftver:NX, Solid Edge, Teamcenter

Az NX CAD és Teamcenter környezetek és az ERP környezet közötti adatcsere lehetővé teszi, hogy minden részlegünk ugyanazokat a rajzokat, ugyanazokat a specifikációkat nyitja meg. Bárki, akinek kérdése van, megnyithatja a rendszert, és mindent megtalálhat, ami szükséges a munkája megfelelő elvégzéséhez.
Wim de Round, Termékvezető, kotró szivattyúk, Királyi IHC
A hajó életciklusának kezelése

Fedezze fel forráskönyvtárunkat

Csatlakoztassa a hajóépítési információkat egy központosított adatgerinccel, amely támogatja a hajóépítési folyamat minden lépését és a hajó életciklusát.

Egy hajógyári dolgozó egy táblagépet néz.

Solutions a hajó élettartamának alapos kezelésére

Termék életciklus-menedzsment

Alkalmazásfejlesztő platform

Követelmények mérnöki

Minőségirányítás

Szállítói együttműködés

A dolgok ipari internete

Gyakran ismételt kérdések

Tudj meg többet

Nézd

Videó | BOM-kezelés hajóépítők számára

Olvassa el

E-könyv | A hajó életciklus-menedzsmentjének jövője

Fehér könyv | Első lépések a hajó életciklus-kezelésével

E-könyv | Csökkentse a műszaki időpazarlást a hajóépítésben

Hallgassa meg

Podcast | A tengeri ipar jövője digitális

Készen áll a csatlakozásra?

Kérdésekkel vagy megjegyzésekkel forduljon. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk.