Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Védőszemüveget és kesztyűt viselő személy, aki az áramköri kártyát ipari vagy laboratóriumi körülmények között vizsgálja
Fogyasztói termékek Digital Thread

A termékintelligencia és a megbízható nyomon követhetőség felgyorsí

Használja ki az intelligens adatökoszisztémát, amely összeköti a fogyasztói élményt, a logisztikát és a termékteljesítményt, lehetővé téve az agilis, adatvezérelt döntéseket, amelyek növelik az ügyfelek hűségét és működési hatékonyságát a nyomon követhetőség és az életciklus-intelligencia

Növelje a nyomon követhetőséget termékintelligenciával

Az ellátási láncok vakfoltjai kockázatot, eredménytelenséget és elveszítik a fogyasztói bizalmat. Az AI-alapú termékintelligencia és a megbízható nyomon követhetőség megszünteti a bizonytalanságot azáltal, hogy teljes körű láthatóságot biztosít — a nyersanyagoktól a végtermékig. Biztosítsa a megfelelőséget, javítsa a fenntarthatóságot és optimalizálja a művelet Adja meg az ügyfeleknek azt az átláthatóságot, amelyet elvárnak

Távolítsa el a vakfoltokat. Nyissa meg a teljes életciklus-betekintést

Nyomonkövethetőség nélkül a vállalkozások késéssel, megfelelési hibákkal és elveszett bizalommal szembesülnek. A termékintelligencia valós időben áthidalja a gyártási és ellátási lánc műveleteit. Biztosítja, hogy minden összetevőt és anyagot fenntartható módon és pontosan nyomon követik. Az átláthatóság rugalmasságot teremt

10% Több termék, ugyanazok az erőforrások

A nyomon követhetőség-vezérelt betekintések növelik a gyártás hatékonyságát és csökkentik a Az ilyen felismeréseket használó vállalatok 10% -kal többet termelnek — anélkül, hogy növelnék az erőforrás-felhasznál

11% Nagyobb hatékonyság, erősebb megfelelés

11% -kal növelje a gyári hasznosítást a gyártás és az ellátási lánc közötti silók megszakításával. Az intelligensebb ütemezés, a kevesebb késés és az optimalizált munkafolyamatok biztosítják, hogy minden teljes kapacitással működjön.

15% Kevesebb energiapazarlás, jobb teljesítmény

A nyomonkövethetőség által vezérelt fenntarthatósági erőfeszítésekkel 15% -kal csökkentse az energiafog Optimalizálja az erőforrás-felhasználást az ellátási láncban.

A termékintelligencia felgyorsítása

A versenyképesség és a hatékonyság növelése valós idejű termékintelligenciával. Megbízható nyomon követhetőség mellett betekintést nyerhet a gyártásba, a termékteljesítménybe és az ellátási lánc működésébe Bizonyított szoftvermegoldásainkkal erősítse meg a márkahűséget és átalakítsa a fogyasztói élményt.

Select...

Használja valós idejű teljesítményintelligencia olyan termékek létrehozása, amelyek jobban megfelelnek a fogyasztói igényeknek. Használja ki az IoT és a csatlakoztatott eszközöket, hogy mélyreható betekintést nyerjen a termékhasználatába, finomítsa a terveket és javítsa az ügyfelek Használja ki az AI-alapú elemzést a fogyasztók által leginkább értékelt funkciók rangsorolásához, a minőség javításához és az innováció összehangolásához a valós kereslethez.

  • Kövesse nyomon a termék teljesítményét IoT és intelligens adatok segítségével a tervek folyamatos finomításához
  • Elemezze a valós idejű ügyfelek visszajelzéseit a rendkívül személyre
  • Innováció az AI-vezérelt betekintések alapján, amelyek a mérnöki döntéseket a piaci kereslettel igazítják

A termékintelligenciát használó gyártók büszkélkedhetnek:

13% A szállítási költségek csökkentése

Használja ki a részletes rakománytérszámításokat és a pontos költségelemzéseket, hogy akár 13% -kal csökkentse a szállítási költségeket . (REICHHART Logisztika)

80% Csökkent üzemeltetési és karbantartási

Akár 80% -kal csökkentse az üzemeltetési és karbantartási költségeket az ipari IoT megoldásokkal, lehetővé téve a valós idejű monitorozást, a prediktív karbantartást és az intelligensebb erőforrások (NEWATER ÖTLET)

25% Fokozott termelés

Optimalizálja a műveleteket valós idejű monitorozással és automatizálással, hogy akár 25% -kal növelje a termelést, növelve a hatékonyságot és maximalizálja az átviteli teljesítményt. (Heimon Kala)

Esettanulmány

Charoen Pokphand élelmiszerek

Mendix helps agro-industry and food giant develop more than 200 applications in one and a half years
Case Study

Mendix helps agro-industry and food giant develop more than 200 applications in one and a half years

Vállalat:Charoen Pokphand Foods

Iparág:Consumer products & retail

Helyszín:Bangkok, Thailand

Siemens szoftver:Mendix

A Mendix egy igazi digitális átalakulási gyorsító. Több mint 200 alkalmazást szállítottunk az elmúlt másfél évben. A CPF IT-t már nem költségközpontként, hanem értékteremtőként tekintik.
Praderm Chotisoparach, Vezető tanácsadó, CPF IT Központ, Charoen Pokphand élelmiszerek
A termékintelligencia javítása

Fedezze fel forráskönyvtárunkat

Szerezzen teljes ellenőrzést és nyomon követhetőséget az ellátási láncban, hogy csökkentse a zavarokat, javítsa a hatékonyságot és növelje a fogyasztói bizalmat. Valós idejű termékintelligenciával és az ellátási lánc digital twin ikerjével nyomon követheti az összes anyagot és optimalizálhat minden folyamatot. Biztosítsa a megfelelőséget, miközben minimalizálja a kockázatot és maximalizálja a teljesítményt.

Laptopon dolgozó személy noteszgéppel és kávébögrével az asztalon

Növelje terveit termékintelligencia megoldásokkal

Alkalmazásfejlesztő platform

Logisztikai menedzsment

Gyakran ismételt kérdések

Tudj meg többet

Nézd

Videó | Felhőalapú DLM divathoz és kiskereskedelemhez koncepciótól a kereskedelemig

Videó | Hogyan hozza létre a digitalizáció a tökéletes hullámot

Webinárium | Nyomonkövethetőség és életciklus-intelligencia az élelmiszer- és italipar területén

Hallgassa meg

Podcast | Alacsony kód és a nem hatékony cukorkagyártó esete

Podcast | Az ellenálló képességtől a robusztusságig: az ellátási lánc sikerének kulcsa

Podcast | A digitális átalakulás ösztönzése az IIoT-tal

Olvassa el

Fehér könyv | Élelmiszer- és italnyomonkövethetőségi megoldások a Blockchain segítségével

Elemzői jelentés | Használja ki a termékintelligencia adatait a rendszereken belül

Blog | Használja ki a termékintelligencia adatait a rendszereken belül

Beszéljünk!

Kérdésekkel vagy megjegyzésekkel forduljon. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk!