Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Fogyasztási cikkek Digital Thread

A fogyasztási cikkek integrált életciklus-kezelése

Gyorsabban hozhat piacra új termékeket az igazság egyetlen forrásával, amely integrálja a márkát, a programot és a PLM-et. A növekvő SKU számok, a rövid életciklusok és a magas elvárások bonyolulttá teszik az indításokat. A bevált eszközök újrafelhasználásával és a gyors alkalmazkodással a csapatok csökkentik az átdolgozást, védik a márka méltányosságát és magabiztosan teljesítenek.

Hogyan lehet felgyorsítani a fogyasztási cikkek fejlesztését?

A fogyasztási cikkek portfóliói gyorsan mozognak és minden ciklussal bonyolultabbá válnak. Az ILM létrehozza azt a digitális szálat, amely egyesíti a márkát, a programot és a PLM-et az igazság egyetlen forrásában. Mivel az összes funkció ugyanazon adatokból működik, a vállalatok láthatóvá válnak a portfóliók között, összehangolják a stratégiát a végrehajtáshoz, és gyorsan és rugalmasan reagálnak a piaci változásokra. Ez a komplexitást versenyelőnyé változtatja.

Integrált fogyasztói termékek életciklus-kezelésének elfogadása

A rövid életciklusok és a bővülő SKU-k okosabb munkamódszereket igényelnek. Egy digitális gerincnek köszönhetően a csapatok kezelik a komplexitást, biztosítják a márkák minőségét, és gyorsabban hozzák piacra a termékeket.

30% Csökkentett termékfejlesztési idő

Egyszerűsítse a komplex termékek életciklusait és akár 30% -kal csökkentse a fejlesztési időt . (Electrolux)

20% Csökkentett költségek

A gyári műveletek digitalizálásával 20% -os költségcsökkentést érhet el. Fejlett, integrált gyártási folyamatok révén növelje a hatékonyságot és javítsa a minőséget. (Electrolux)

80% Hatékonyság a termékadatok keresésében

Gyorsítsa fel a döntéshozatalt és csökkentse a fejlesztési ciklusokat a hatékony termékadatok lekérésével, lehetővé téve az innovációra és a tervezésre való nagyobb összpontosítást. (Joyoung)

Javítsa fejlesztési stratégiáját

Javítsa a fogyasztási cikkek fejlesztési stratégiáját

Fedezze fel, hogy a márka, a program és a PLM összekapcsolt megközelítése hogyan javítja a portfóliók kiszámíthatóságát. Támogassa a folyamatos innovációt, erősítse az együttműködést és csökkentse a kockázatokat a fogyasztói kereslet bizalmas kielégítése érdekében.
Fedezze fel ezt a három kulcsfontosságú megoldási utat, hogy többet tudjon meg.

Select...

Zökkenőmentesen igazítsa márkastratégiáját, programmenedzsmentjét és termékfejlesztését a következetesség biztosítása és a piaci válaszadás fokozása érdekében.

  • Összehangolt identitás kialakítása minden termékfejlesztési szakaszban
  • Szinkronizálja a programkezelést a termék életciklusaival
  • Emelje a márka értékét következetes és stratégiai termékkínálattal
ESETTANULMÁNY

BSH

Washing machines built with the use of Teamcenter and Tecnomatix Siemens Software.
Customer Success Story

Leveraging an open, web-based, easy-to-use solution to standardize process planning across plants

Vállalat:BSH Home Appliances

Iparág:Consumer products & retail

Helyszín:Munich, Germany

A Teamcenter nagyon hasznos Joyoung számára mind az adatkezelés, mind az üzleti menedzsment szempontjából. Javította Joyoung üzleti folyamatát, szisztematikusabbá és hatékonyabbá téve a munkát.
Jing Jin, PLM projektmenedzser, Joyoung
A portfóliókezelés egyszerűsítése

Fedezze fel forráskönyvtárunkat

Érdeklődjön a bővülő fogyasztási cikkek portfólióinak bizalommal történő kezeléséhez. Javítsa a programok és folyamatok láthatóságát, összehangolja a csapatokat a funkciók között, és biztosítsa a következetes végrehajtást a koncepciótól a polcokig. Gyorsan alkalmazkodjon a piaci változásokhoz, hogy megbízhatóan teljesítsen a gyorsan mozgó fogyasztói piacokon.

Számítógépen dolgozó nő.

Optimalizálja a fogyasztási cikkek életciklusát a PLM megoldással

Termék életciklus-menedzsment

Programmenedzsment

Alkalmazásfejlesztő platform

Gyakran ismételt kérdések

Tudj meg többet

Nézd

Igény szerinti webinárium | Kiválóság biztosítása az integrált életciklus-menedzsment segítségével

Videó | Fedezze fel a felhőalapú PLM erejét a Siemens Teamcenter X segítségével

Hallgassa meg

Podcast | Hogyan segítik a digitális szálak a gyártókat

Olvassa el

Blog | Az innováció, a hatékonyság és a fenntarthatóság következő átalakító ereje

Fehér könyv | A CPG-ipar átalakítása

Infografikák | A CPG komplexitásának elsajátítása: a Siemens és az Accenture stratégiai megoldása

Beszéljünk!

Kérdésekkel vagy megjegyzésekkel forduljon. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk!