Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Zöld elemek, fehér por és kék kristályok.

Akkumulátor anyagok

Úttörő új generációs akkumulátoranyag-megoldások folyamatos értékáramláson keresztül. Gyorsítsa fel az innovációt, növelje a termelést, növelje az újrahasznosítást, csökkentse a költségeket, biztosítsa a minőséget, növelje Használja ki a digitális technológiát a termelés optimalizálásához, a fenntarthatóság ösztönzéséhez, a körkörös ecosystem létrehozásához

Az akkumulátoranyagok újításától az üzem hatékonyságáig

Az integrált digitális megközelítés felgyorsítja az élvonalbeli akkumulátoranyagok innovációs ciklusait, növeli a termelés hatékonyságát, javítja az újrahasznosítási teljesítményt és biztosítja az ellátási lánc teljes körű nyomon követhetőségét. Ez lehetővé teszi az újrahasznosítási hozamok növelését, az anyaghulladék mennyiségének csökkentését és az akkumulátor-üzemek vagy újrahasznosító létesítmények gyors replikációját

A 10 legnépszerűbb akkumulátor-beszállító használja a Siemens Xcelerator-t

A képletfejlesztés, a generatív mesterséges intelligencia, a szimuláció és az optimalizált végrehajtás révén a vállalatok egyszerűsítik a termelést, javítják a minőséget, a megfelelőséget, az innovációt, az erőforrás-hatékonyságot és az akkumulátor életciklusának betekintését.

50% Tervezési idő

A HCM a Plant Simulation segítségével 50% -kal csökkenti a tervezési időt, csökkenti a költségeket és gyorsítja a megbízható gyártást a K+F-től a tömeggyártásig. (HCM)

10% A tételgyártási idő csökkentése

A Siemens Opcenter használatával a BASF egyszerűsíti a gyártást és a végpontok közötti digitalizációt. (BASF)

15% Termelési hatékonyság

A HCM optimalizálta gyártási folyamatát az automatizált gyártási rendszer szimulálásával, hogy munkaerőt takarítson meg a minőségellenőrzés és a beállítások érdekében. (HCM)

Az innováció támogatása fenntartható akkumulátoranyagokkal

Fedezze fel a fejlett akkumulátoranyagokat, beleértve az elektromos járműveket, az energiatároló és a következő generációs akkumulátorokat tápláló lítium-, grafit- és katódtechnológiákat. Ismerje meg, hogyan fejleszthet, gyárthat és újrahasznosíthat kiváló minőségű akkumulátoranyagokat a fenntartható jövő érdekében.

Select...

Először is digitális innovációs megközelítést kell kialakítania molekulától növényre. A generatív AI és a molekuláris szimuláció kihasználása felgyorsítja az anyagáttöréseket, ésszerűsíti a termelést és javítja a receptfejlesztést. A képletfejlesztés digitalizálása és a receptek automatizálása felgyorsítja az anyagok szűrését és méretezését, míg a digitális képzés megoldja a munkaerőhiányt. A Digital Twins felhatalmazza az akkumulátor útleveleket a bevételszerzési lehetőségek felszabadításához.

Tudj meg többet

Az összes munkaállomás gyártási moduljainkat gyártási adatbázisként használjuk. Ez legalább 50 százalékkal lerövidíti a tervezési időt.
Jack Lee, Senior Alelnök-asszisztens, HCM berendezések üzleti osztálya

Fedezze fel az akkumulátoranyagok jövőjét

A változó igények kielégítéséhez a következő generációs akkumulátorkémia fejlesztése, valamint a mérnöki silók és a hosszú tesztelési ciklusok leküzdése szükséges. Rugalmas termeléstervezésre és agilis stratégiákra van szükség a feltörekvő versenytársak és a komplex ellátási láncok

Fiolák gyógyszeripari szállítószalagon.

Intelligens megoldások fejlett akkumulátoranyagokkal működtetve

Az akkumulátor kialakításának kialakítása

Tervezze meg a kialakított akkumulátortermékeket egy olyan modellező platformmal, amely lehetővé teszi a készítmények hatékony értékelését, a kockázatok felmérését, valamint a készítmény- és gyártási folyamatok optimalizálását.

Gyártási folyamat tervezése

Csökkentse a költségeket és a kockázatokat az akkumulátorgyárban, miközben kevesebb idő alatt több innovációt biztosít. Használjon szerelési tervezési és validációs megoldásokat az új gyártási módszerek és technikák megvalósításához.

Akkumulátorgyártás végrehajtása

Akkumulátoranyagok fejlesztése nagyobb folyamatrugalmassággal és hatékonysággal, a szabályozási és minőségi követelmények integrálásával, valamint a gyártási folyamatok szinkronizálásával az ellátási lánc jobb kezelése érdekében,

Akkumulátorgyár tervezése

Készítsen folyamatábrákat, csővezeték-és műszerdiagramokat, valamint folyamatszimulációt, miközben biztosítja a biztonságot, a megfelelőséget és a megbízhatóságot.

Akkumulátorvezeték automatizálása

Hozzon létre élvonalbeli akkumulátorvonalakat egy holisztikus szerszámtájjal, amely zökkenőmentes interfészeket használ a vonaltervezési folyamatok között. Használjon digitális ikreket folyamatos visszacsatolási hurkokkal a hatékonyság növelése érdekében.

Akkumulátorgyártás optimalizálása

Folyamatosan javítsa a folyamatokat, a teljesítményt és a termékeket, miközben nyomon követheti a megbízhatósági problémákat az analitikai, AI és gépi tanulási algoritmusokon alapuló prediktív karbantartási szimulációs modellek segítségével

Teljesítménytervezés

Integrálja a rendszerszimulációt, a 3D CAE-t és a tesztelést a kritikus teljesítmény előrejelzése érdekében a termék életciklusának korai szakaszában. Kombinálja a fizikai alapú szimulációkat az adatelemzéssel, hogy optimalizálja a tervezést a gyorsabb és magabiztosabb innováció érdekében.

Akkumulátor minőségirányítási rendszer

A minőségirányítási rendszer (QMS) szoftvere biztosítja azokat az eljárásokat, folyamatokat, struktúrákat és erőforrásokat, amelyekre az akkumulátorgyártóknak szükségük van ahhoz, hogy megfeleljenek a szabványoknak és az iparági irányelveknek.

Gyakran ismételt kérdések

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel