Építsen intelligens, összekapcsolt gyógyszerészeti berendezések tervezését
A gyógyszeripari berendezések gyártói egyre növekvő igényekkel szembesülnek a rugalmas, intelligens berendezések iránt a fejlődő iparági igények és az ellátási lánc zavarai A korszerű, gyorsan üzembe helyezhető berendezések méretezéséhez és szállításához újradefiniálniuk kell a tervezést. A gyógyszeripari berendezések tervezése lehetővé teszi a kiváló minőségű, plug-and-play megoldások hatékony fejlesztését prediktív, hatékony karbantartással.
Hatékonyabb berendezések tervezése és szállítása
Hozzon létre olyan gyógyszergyártó berendezéseket, amelyek adatközpontú betekintést nyújtanak a projekt teljesítményéről, így időben és költségvetésben megfelelő berendezéseket szállíthat az ügyfelek minőségi igényeinek.
30% A leállási idő csökkentése
Növelje a termelékenységet és a hatékonyságot a nem tervezett leállások 30% -kal és az energiafogyasztás akár 10% -kal történő csökkentésével . (KORSCH AG)
Rugalmas gyártás
Hozzon létre moduláris, újrakonfigurálható csomagolósorokat, amelyek gyorsan alkalmazkodnak a termékformátumok, csomagolási típusok és gyártási volumen változásaihoz. (IBERFAR)
50% Gyorsabb piacra jutás ideje
Gyakorlatilag üzembe helyezze és érvényesítse az új gépkonfigurációkat a fizikai telepítés előtt, hogy akár 50% -kal csökkentse a piacra jutás idejét . (groninger & Co. GmbH)
A gyógyszerészeti berendezések fejlesztési folyamatainak átalakítása
Optimalizálja a berendezések fejlesztését adatokkal és átfogó digital twin. Szerezzen teljes körű láthatóságot, biztosítsa az aktuális adatokat a csapatoknak, és engedélyezze a további iterációkat. Fedezze fel a gyógyszeripari berendezések tervezésének legfontosabb pilléreit.
Kezelje a projekt-, termékkövetelményeket és tervezési adatokat egyetlen helyen a folyamatok javítása és a tervek nagyobb újrafelhasználásának lehetővé tétele érdekében. Minden, amire szükségük van egy helyen, a mérnökök elnyerik azt a rugalmasságot, amire szükségük van ahhoz, hogy hatékonyabbak legyenek.
- Integrálja a projekt-, termékkövetelményeket és tervezési adatokat egyetlen, multidiszciplináris dokumentumba
- Készítsen és tárolja a bevált kivitelű modulokat
- Használja ki a tervezési modulokat a mérnöki munkafolyamatok automatizálásához, valamint a végfelhasználók egyszerű és zökkenőmentes integrációjához
Integrálja az összes tervezési funkciót az ügyfelek igényeivel a domainek közötti együttműködés javítása és a berendezések gyorsabb szállítása érdekében. Támogassa a végfelhasználói gyári tervezést a valós és a digitális világ kombinálásával, hogy gyakorlatilag a telepítés előtt ellenőrizze a berendezések tervezését.
- Javítani kell a teljesítményt szimulációvezérelt tervezéssel
- A géptelepítés egyszerűsítése virtuális üzembe helyezéssel
- Az energiafelhasználás és az üzemeltetési költségek átfogó áttekintése
Építsen adatgyűjtési képességeket gépeibe, hogy új szintű szolgáltatást és optimalizálást nyerjen ügyfelei számára.
- Szerezze meg működési láthatóságát, ha beépített érzékelőkkel csatlakoztatja berendezéseit a tárgyak ipari internetéhez (IIoT)
- A berendezések prediktív karbantartásának és fejlett elemzésének engedélyezése
- Élettartamú szolgáltatási csomagot kínáljon a berendezések számára a felhőalapú felügyelet révén távoli szolgáltatási lehetőségeken keresztül
A flexfill projekt teljes átfutási idejét figyelembe véve akár 50% -os időmegtakarítást érhetünk el az egyedi fejlesztésű gépekhez képest.
Gyógyszerészeti berendezések mérnöki
Termék életciklus-menedzsment
Hozzon létre egyetlen igazságforrást az összes termékkel kapcsolatos adathoz, hogy biztosítsa az összes csapat hatékony együttműködését a teljes gyártási folyamat során.
Gépészeti terméktervezés
Egyszerűsítse a tervezési folyamatot intuitív, iparágvezető CAD-szoftverrel. Teljes mértékben integrálja az összes tervezési funkciót egyetlen fejlesztési környezetbe a gyorsabb együttműködés érdekében a kezdeti koncepciótól a részletes tervezésig.
Teljesítménytervezés
Gyorsítsa fel az innovációt egy digital twin ikerrel. Előrejelezze a berendezések viselkedését, növelje a pontosságot, és szerezzen korai tervezési bizalmat. Csökkentse a fizikai prototípuskészítést a koncepciók virtuális szimulálásával.
Gépautomatizálás
Lehetővé teszi a rugalmas, moduláris berendezések hatékony tervezési folyamatát szabványosított és újrafelhasználható alkatrészek könyvtárával. A modulok segítségével automatizálhatja a mérnöki munkafolyamatokat, és gyorsan szállíthatja a következő generációs berendezéseket nagyszabású módon.
Ipari rendszerek szimulációja
Engedélyezze a virtuális üzembe helyezést az ipari rendszerek validálásához és optimalizálásához az optimális hatékonyság, termelékenység és megbízhatóság biztosítása érdekében a minőség veszélyeztetése nélkül.
Minőségirányítás
A minőségbiztosítás egyszerűsített és szisztematikus megközelítésének megvalósítása annak érdekében, hogy a berendezés teljes életciklusa során folyamatos fejlesztést tegyen lehetővé, a kezdeti fejlesztéstől az építésig és azon túl is.