Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Vegyipar, Ausztrália

A tökéletes kivitel megtervezése

Ausztrália legnagyobb járműutóápolási termékeinek gyártójaként a MotorOne automatizálási technológiánkkal átalakította vegyipari fejlesztési létesítményét, javítva az üzemeltetési hatékonyságot és csökkentve a költségeket. Ennek eredményeként a MotorOne gyártása 20% -kal nőtt a megvalósítástól számított három hónapon belül.

Hogyan fogadhatja el egy 50 éves autóipari vezető a digitális átalakulást anélkül, hogy elveszítené előnyét?

A MotorOne, Ausztrália vezető autóápolási termékeinek gyártója digitális átalakulás útjára indult, hogy fokozza az üzemeltetési hatékonyságot és a folyamatok láthatóságát. Megoldásainkat vegyipari fejlesztő létesítményükben alkalmazva a MotorOne szabványosította az összetett folyamatokat, az automatizált és méretezett gyártást, mindezt működésük jövőbeni biztosítása mellett. Ezt azzal tették, hogy megtették azt a merész lépést, hogy elsőként integrálták a PCS Neo technológiánkat az Opcenter.

+ 20% A termelés növekedése az első három hónapban

7000 m2 A MotorOne gyártó és elosztó központja

2000 partnerek a kereskedelmi ágazatokban és a márkakereskedésekben

A digitalizáció és automatizálás ösztönzése a gyártásban

Megoldási partnerünkön, a Mescadán keresztül a MotorOne megvalósította SIMATIC PCS Neo platformunkat termékeik receptkezelésére, valamint a működési láthatóság ellenőrzésére és javítására. Ez az első PCS Neo projekt Ausztráliában. A SIMATIC PCS 7 örökségére építve a PCS Neo megőrzi ugyanazt a robusztus hardvert, miközben kihasználja a felhőalapú infrastruktúrát, amely lehetővé teszi több mérnök számára, hogy zökkenőmentesen együttműködjenek a rendszeren a helyszínen vagy távolról.

Ez a projekt jelentős, mivel globális szinten ez az első olyan PCS Neo telepítése, amely integrálva a gyártási műveleti platformunkkal, az Opcenter-rel, közvetlenül kapcsolódik a MotorOne vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerével. Ez az integráció egyszerűsítette a műveleteket és fokozott döntéshozatali képességeket kínál a csapatok között.

A PCS Neo bevezetése biztosítja, hogy a MotorOne jövőbiztos legyen, fejlett technológiákkal van felszerelve, amelyek támogatják a méretezhetőséget és az alkalmazkodóképességet. Ezekkel a fejlesztésekkel a MotorOne jó helyzetben van ahhoz, hogy megfeleljen a változó piaci igényeknek, és továbbra is kivételes értéket nyújtson ügyfeleinek.

A nagy sebességű ruházatban dolgozó egy ipari gép érintőképernyős kezelőpaneljét használja egy gyárban.

A MotorOne vezérigazgatója, Greg Lewis hangsúlyozza az automatizálás szükségességét működésükben a következetesség és a hatékonyság biztosítása érdekében. A kézi folyamatoktól való távolodás kulcsfontosságú volt a vállalat számára, lehetővé téve számukra, hogy növeljék a termelékenységet és megőrizzék vezető szerepüket az autóiparban.

Ez az átalakulás már jelentős eredményeket hozott: az új rendszer bevezetése óta 20% -os növekedést jelentett, ami a MotorOne-t a jövőben még nagyobb siker felé pozicionálta.

Miután befektettünk ebbe a gyönyörű létesítménybe, valóban úgy döntöttünk, hogy automatizálnunk kell, és a technológia előtt kell lennünk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megduplázhassuk, megháromszorozzuk növekedésünket attól, ahol vagyunk.
Greg Lewis, a MotorOne Group vezérigazgatója

A MotorOne-val kötött partnerségünk csak a digitális átalakulás felé vezető folyamatos utazás kezdete. A PCS Neo és az Opcenter bevezetésével a MotorOne jól felszerelt működésének méretezésére és adaptálására.