Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Nincs nap víz nélkül

A megbízható vízellátás a maximális rendelkezésre állástól függ. Redundáns rendszereinek és négy vezérlőközpontjának a SIMATIC SIMATIC WinCC Open Architecture architektúrával történő korszerűsítése biztosítja a Fernwasser Elbaue-Ostharz (FEO) maximális rendelkezésre állását, fenntartva a mottójukat: „Nincs nap víz nélkül”.

Modern távolsági vízellátás 2,5 millió ember számára

A FEO távolsági vízszolgáltató három német államba szállít vizet: Szászországnak, Szász-Anhaltnak és Türingiának. Ezekben az államokban három vízüzemet - Elbaue, Torgau és Wienrode -, amelyek körülbelül 800 km hosszú csővezeték-hálózatot működtetik három vezérlőközponton keresztül, lehetővé téve mintegy 2,5 millió lakos 80-82 köbméter vízzel ellátását egy diszpécser vezérlőközpontból. Ez egy nagy eredmény, amely modernizációt igényel. A három közüzemi vezérlőközpont WinCC Open Architecture (WinCC OA) lesz felszerelve az új vezérlőrendszerként.

Marco Matthes, a Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH üzemi részlegének vezetője

A tartósság kötelező

A FEO vízműveket úgy tervezték, hogy 50-80 évig tartson. „Ezért van szüksége a vállalatnak több mint 20 éves termék-életciklusú vezérlőrendszerekre”- mondja Marco Matthes, a FEO üzemi részlegének vezetője. Ebben az időszakban folyamatos felújítások, leszerelési tevékenységek, bővítések, kapacitáskorrekciók és egyéb szerkezeti módosítások várhatók. A telepített vezérlőrendszernek képesnek kell lennie mindezen változások modellezésére, és folyamatban lévő működés során az összes meglévő PLC-t egy új modellre kell cserélni, amely IEC 6087-5-104 interfésszel és új adatpontokkal rendelkezik az SCADA rendszerben. Lehetővé kell tenni a funkciómodulok és a kommunikáció széles körű tesztelését is.

Befektetünk olyan vízüzemekbe, amelyek akár 80 évig is működnek. Ennek a következetességnek tükröződnie kell a folyamatvezérlő rendszerünkben.<br/>
Marco Matthes, Üzemi osztály vezetője, Televízesítő berendezés Elbaue-Ostharz GmbH

Maximális rendelkezésre állás és informatikai biztonság

Egy autonóm, redundáns SIMATIC WinCC OA vízművek SCADA rendszerét telepítik online mérnökséggel, és integrálják az Elbaue, Torgau és Wienrode minden egyes vezérlőközpontja számára egy hálózati vezérlőrendszerbe. A WinCC Open Architecture nyílt koncepciója lehetővé teszi a FEO számára, hogy egyszerre hozzáférjen a három vízműből származó összes adathoz az üzemirányítási központokon és a diszpécservezérlő központon keresztül. Ennek a hálózatba kötött architektúrának és az IEC 62443-4-2 szerinti tanúsításnak köszönhetően a rendelkezésre állás és az informatikai biztonság maximalizálódik — a FEO mint kritikus infrastruktúra (CI) üzemeltetője számára kiemelt prioritások.

Légi kilátás a Rappbodetalsperre gátról és tározóra az Elba közelében, erdős dombokkal körülvéve, folyóval egy völgyben
Wienrode vízművek/elsődleges helyszíni vezérlő rendszer

Hatékony integrációs lehetőségek

A korábbi SINAUT LSX rendszerek helyett a három vízmű mindegyike redundáns WinCC Open Architecture vezérlőrendszerrel van ellátva. A SINAUT ST7 távvezérlő rendszereket naprakész SIMATIC S7-1500 vezérlők váltják fel, amelyek IEC 60870-5-104 telekontrol kommunikációval rendelkeznek. A WinCC OA mérnöki nyitottsága lehetővé teszi a SPIE OSMO számára, hogy automatizált importálással hatékonyan integrálja a rendszerek 75 000 I/O interfészét. A WinCC OA az MS Excel-alapú tömegtervezést is elérhetővé teszi erre a célra, más nyitott interfészekkel együtt a hatékony, ügyfélspecifikus tervezés érdekében.

Átalakítás újraigazítás nélkül

A WinCC OA rugalmasságának köszönhetően az átmenet az operátorok számára a lehető legzökkenőmentesebb. A meglévő rendszer felhasználói felületét szinte pontosan újjáépítik, ügyfélspecifikus mérnöki élményt valósítanak meg a vezérlőrendszer könyvtárában, és adaptálják a tömegtervezést. Mindez lehetővé teszi a különböző csapatok számára, hogy maguk is fenntartsák a rendszert, és az optimálisan alkalmazott megoldások segítségével legyőzzék az új kihívásokat, nyilvánvaló sikerrel. Az átalakítás után a FEO 0 százalékhoz közeli meghibásodási arányt ért el, ami az iparágban páratlan érték.

FEO Referencia
A WinCC OA-val van egy adatgyűjtési réteg, egy adatfeldolgozó réteg és egy vizualizációs réteg. Más rendszerek nem kínálják ezt.<br/>
Stefan Baer, Rendszergazda PLS, Televízesítő berendezés Elbaue-Ostharz GmbH

A megoldások áttekintése

A különböző iparágak vezérlőközpontjaiban hatékony monitorozásra és ellenőrzésre van szükség hosszú távú rendelkezésre állással. Az olyan SCADA rendszerekkel, mint például a Siemens portfóliójában szereplő SIMATIC WinCC Open Architecture, az alkalmazottak kielégíthetik a folyamatosan növekvő költséghatékonyság és rugalmasság iránti igényeket egy rendkívül hosszú üzemi életciklus alatt, az üzemi szinten szükséges átalakítási és felújítási intézkedések ellenére.

H₂O | 24/7

A Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz (FEO) 220 alkalmazottja évente mintegy 80 millió köbméter ivóvizet lát el 2,5 millió embernek. A közmű kiterjedt csővezetékhálózaton keresztül kiszolgálja a helyi vízszolgáltatókat és ipari ügyfeleket Szász-Anhalt, Szászország és Türingia német államokban. A megbízható, kiváló minőségű vízellátás biztosítása érdekében a FEO a régi SIMATIC LSX vezérlőrendszerét a SIMATIC WinCC Open Architecture rendszerre váltotta fel.

FEO Fernwasser épület szlogennel
Biztonsági tanácsadás, Biztonsági tanácsadási megoldási partner

Egyedi növények

A SPIE OSMO a szolgáltatások teljes skáláját kínálja, a projektfejlesztéstől és a megvalósítástól egészen a teljes üzemek és rendszerek üzemeltetéséig és karbantartásáig az ipar, az üzleti és a közszféra számára. A vállalat olyan területekre terjed ki, mint az elektromos üzemek gyártása, automatizálási és vezérlőrendszerek. Középpontjában az ügyfelek számára a legjobb megoldás kifejlesztése áll, mind gazdaságilag, mind technológiai szempontból. 20 éve a SPIE OSMO a Siemens egyik legtapasztaltabb megoldási partnere. A SIMATIC WinCC OA tanúsítvánnyal rendelkező SCADA szakértőként a vállalat kiterjedt tapasztalattal rendelkezik a FEO által használt elosztott, hálózatba kötött vezérlőközpontokban.

SIMATIC WinCC Open Architecture

A FEO vízszolgáltató számára megvalósított testreszabott megoldás bizonyítja a SIMATIC WinCC OA rendkívüli sokoldalúságát. A rendszer ideális gyártó- és platformsemleges vezérlőrendszerek megvalósításához, különösen olyan alkalmazásokhoz, amelyek kiterjedt és összetett adaptációt igényelnek. A magas fokú rugalmasság szinte korlátlan alkalmazkodóképességet tesz lehetővé hosszabb időn keresztül. A teljesen kompatibilis webes klienseken vagy Android vagy iOS felhasználói felülettel rendelkező mobileszközökön keresztül történő hozzáférés azt jelenti, hogy a mobil alkalmazottak és a segélyszolgálatok távolról is hozzáférhetnek a vezérlőközpontokhoz.

Szélturbinák és napelemek zöld mezőkön, városi látképpel és hegyekkel napkeltekor.
Siemens SIMATIC S7 1500 vezérlő kijelzővel és állapotjelzőkkel sötétkék háttérrel.

SIMATIC S7-1500

A SIMATIC WinCC Open Architecture számos interfésszel rendelkezik, mint például a DNP3, IEC 60870-5-101, IEC 61850, OPC UA, Modbus, BACnet, S7 TCP és MQTT. Ezeknek az interfészeknek köszönhetően még harmadik féltől származó szolgáltatók rendszerei is csatlakoztathatók egy vezérlőközponthoz. A FEO megvalósításának egyik kulcsfontosságú tényezője az IEC-60870-5-104 interfésszel rendelkező új SIMATIC S7-1500 vezérlők. Moduláris kialakításuknak és rendkívüli megbízhatóságuknak köszönhetően lehetővé teszik a legkifinomultabb felügyeleti és vezérlési feladatok elvégzését a vezérlőközpontból, miközben a lehető legmagasabb adatbiztonság fenntartása mellett.

Kezdje el utazását