Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Western Power, Ausztrália

Az intelligens hálózati technológia támogatja a megújuló energiát

Fedezze fel, hogyan használja a Western Power a Siemens SINAMICS S120 STATCOM technológiát a hálózat stabilitásának javítására Kalgoorlie—Boulderben, Nyugat-Ausztráliában, és támogatja a megújuló energiaforrások integrációját.

Stabilitás ma, jövőbiztos a holnapra

A Siemens két 8 mVar StatComot szállított a Western Power-nek a West Kalgoorlie - Boulder alállomáson, hogy biztosítsa a hálózat stabilitását és összekapcsolja a megújuló energiaforrásokat a hálózathoz.

Nézze meg a videót, és fedezze fel, hogyan keresett a Western Power, a nyugat-ausztráliai keleti Goldfields régió villamosenergia-hálózatüzemeltetője megoldást a hálózat stabilitásának biztosítására és a megújuló energiaprojektek támogatására Kalgoorlie—Boulder városában.
A stabilitás soha nem volt kritikusabb az elektromos hálózat szempontjából, különösen mivel évente több megújuló energiaprojektet vezetnek be online. A különböző környezetekben rejlő egyedi kihívások miatt személyre szabott megoldásokra van szükség ezen új energiaforrások integrálásához a meglévő műveletekbe.

A Kalgoorlie — Boulder mintegy 650 kilométerre (404 mérföld) északkeletre található a Muja energiatermelő forrásától, és a hálózat nagy bányászati műveleteket táplálja, amelyek hosszú ideig nagy terheléseket vonnak fel. A környezeti tényezők szintén kulcsfontosságú szempont: a régió félig száraz éghajlata havi átlagos hőmérséklete akár 34° C (93° F) is.

A West Kalgoorlie — Boulder alállomáson telepített Siemens SINAMICS S120 STATCOM készülékek a jövőre készülnek, és megbízhatóan áthidalják a szakadékot a hagyományos hálózati rendszerek és a megújuló energia között: beleértve a szélenergiát, az akkumulátort és a hidrogént. Az egységek önállóak és folyadékhűtésűek, magas hőmérsékleten hűvösen tartanak, és lehetővé teszik a könnyű karbantartást.

Western Power - West Kalgoorlie-Boulder alállomás

A Siemens megoldása magában foglalja a Western Power hálózat digitális ikerjét is, amely lehetővé teszi a technikusok számára, hogy a hálózat virtuális másolatát hozzanak létre, amely valós idejű, vizuális hibaészlelést biztosít. Ráadásul akár hét különböző beépített alkalmazással a SINAMICS S120 egységek testreszabhatók a meglévő munkafolyamatokkal való együttműködésre.