Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Külső nézet a Torontói Egyetem Scarborough Campusára (UTSC). (UID:64470B97-7E85-4E28-84A4-39B396196EAE)

A campus dekarbonizálása egyszerű nagy hatású stratégiákkal

A kanadai University of Toronto Scarborough Campus (UTSC) elősegíti a fenntarthatóságot, és 2050-re célozza meg a szén-dioxid-semlegességet. A Környezettudományi és Kémia Building nemrégiben készült projektje megmutatja, hogy az egyszerű hatékonyságnövelés hogyan járulhat hozzá a jelentős dekarbonizációhoz, és megtakarításokat eredményezhet az egyetem működésében.

Kis változás, nagy különbség

Az UTSC LEED Gold tanúsítvánnyal rendelkező Környezettudományi és Kémiai Épületében (KBER) található a Fizikai és Környezettudományi Tanszék, és több mint 1100 egyetemi hallgatót és 150 végzős hallgatót szolgál ki. A geocsererendszer hővisszanyerő hűtőberendezésének hiányosságai váratlanul magas földgázfogyasztáshoz vezettek a hidegebb hónapokban, ami megkérdőjelezi az UTSC dekarbonizációs céljait.

Interior view of the University of Toronto Scarborough Campus (UTSC)

33% Kevesebb földgázfogyasztás

Az üzemanyag-váltás eredményeként jelentős, 33% -os földgázfogyasztás csökkenését figyelték meg.

4% A villamosenergia-felhasználás csökkentése

A szisztematikus újraüzembe helyezési folyamat és a fejlett ellenőrzési stratégiák alkalmazása révén a villamosenergia-fogyasztás 4% -kal csökkent.

1,094t Éves üvegházhatású megtakarítás

A meglévő berendezések lehető leghatékonyabb működése ideális kiindulópont a dekarbonizációs úton. A meglévő infrastruktúra optimalizálása önmagában 1094 tonna CO2e csökkentést eredményezett az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.

A geo-csererendszer hatékonyságának optimalizálása

Mechanical room in the UTSC basement featuring insulated pipes, pumps, and energy‑efficient building systems used for campus heating and cooling infrastructure. (uuid:7edcb64a-33a9-4ecb-883e-5d1139fce85a)

Teljesítményjavulás a napi műveletek megzavarása nélkül

A KBER energiahatékonyság szempontjából lett kialakítva, és földrajzi csere-rendszerrel van felszerelve. A hővisszanyerő hűtő azonban nem a tervezett módon működött, ami lépcsőzetes hatással volt az egész rendszer teljesítményére. A Torontói Egyetem Scarborough Campus is szembesült azzal a kihívással, hogy újraüzembe helyezze az épületet, amíg az használatban maradt. A meglévő épületüzembe helyezés (eBCx) révén az UTSC azonosította és megoldotta a hiányosságokat, javítva a régi rendszerek és infrastruktúra teljesítményét anélkül, hogy megzavarná a hallgatók, oktatók és személyzet kényelmét és napi működését.

A Siemens csapatát nem csak a dolgok javítása érdekelte, hanem segíteni akarták nekünk, hogy hosszú távon fenntartható dolgokat építsünk.
Johnny Ravindran, Energiagazdálkodási és megvalósítási vezető, UTSC

Az egyetem előmozdítása holnapra

Az UTSC együttműködött a Siemensszel a KBER optimalizálása érdekében az IESO SaveOnEnergy program és az Enbridge Gas támogatásával. A meglévő épületüzembe helyezés (eBCx) együttműködésével kapcsolatos megközelítés az adatvezérelt problémamegoldást és a tartományi erőforrásokat és ösztönzőket használta ki az energiafogyasztás csökkentésére.

Johnny Ravindran, Manager of Energy Management and Implementation is standing on the roof of the UTSC in front of the roof fans that support the building technology or HVAC system. (uuid:9ab605bc-86c0-4f91-b12f-6b2b714dbfd8)

Rendszerfelülvizsgálat és tervezés-ellenőrzés

Az optimalizálási folyamat átfogó rendszerfelülvizsgálattal kezdődött. A Siemens szakértői elemezték a rendszeradatokat, és együttműködtek az UTSC csapatával az épület energiaterhelésének és a meglévő geo-csererendszerrel való integrációjának felmérése érdekében. A fűtési és hűtési hurkokat alaposan értékelték, és az eredeti tervezési előírásokat áttekintették az eredeti tervezéstől való eltérések és a hatékonyság hiányosságainak azonosítása érdekében.

Funkcionális tesztelés és vezérlőrendszer hangolása

A következő szakaszban funkcionális teszteket végeztek annak biztosítására, hogy minden rendszer rendeltetésszerűen működjön. Ez magában foglalta a vezérlőrendszerek reakcióképességének ellenőrzését és a PID-hurkok finomhangolását a fűtési és hűtési funkciók pontosabb és stabilabb vezérlése érdekében.

A functional testing and control system tuning showing a temperature and pressure gauge. (uuid:cb9720d6-79c2-4579-a6d1-925d979a68ed)
Mechanical room in the UTSC basement with labeled geothermal and chilled water pipes, valves, and control units supporting the building’s HVAC system. (uuid:9fb35ded-7f79-4f17-b18f-8c0e32b0b22b)

Teljesítménymérés és hőfelügyelet

A hővisszanyerési folyamat során keletkező hő figyelemmel kísérésére szolgáló BTU mérőt, amely a fűtési és hűtési rendszerek hőenergia-cseréjének pontos mérésére kialakított készüléket telepítettek. Ez lehetővé tette az ellátási és visszatérő vezeték áramlási sebességének és hőmérsékletének pontos mérését, értékes betekintést nyújtva abba, hogy az energiát mennyire hatékonyan rögzítették és újrafelhasználták a rendszerben.

A korrekciós intézkedések optimalizálása és végrehajtása

Végül a földrajzi csere-rendszert az üzembe helyezési tanulmány ajánlásai szerint finomhangolták az általános hatékonyság és teljesítmény növelése érdekében. További fejlesztéseket hajtottak végre az épület HVAC rendszereiben, beleértve a HVAC ütemezést, a hűtött víz optimalizálását, a melegvíz-hurok hangolását, a légkezelő egység beállítási pontjának beállítását és a földcsövek optimalizálását.

Johnny Ravindran stands in front of a control unit supporting the building’s HVAC system in the UTSC basement. (uuid:fecb070e-c815-4613-b87a-23ed42557a49)
Az épület működésének optimalizálása kulcsfontosságú dolog, amit nagy megtérüléssel tehetünk.
Patricia Escobar, Sustainability Manager, UTSC

Együtt dekarbonizáljuk meglévő épületét

Group of students walking together and smiling.

Az UTSC sikeres eBCX projektje bemutatja, hogy a célzott, költséghatékony intézkedések rövid idő alatt jelentősen javíthatják az egyetemi épület energiahatékonyságát és fenntarthatóságát. Szeretné fenntarthatóbbá tenni meglévő épületeit is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! Együtt azonosítjuk a megfelelő megközelítéseket és hatékony stratégiát dolgozunk ki.